X Zavřít

VRF systémy Hitachi - řada System Free

Řada System Free se hodí pro projekty administrativních budov, hotelů, obchodů, hal apod. Maximální provozní výhody přináší VRF (Variable Refrigerant Flow) systémy u objektů s celoroční současnou potřebou tepla i chladu.

Stejné jednotky jsou používány pro 2-trubkové i 3-trubkové zapojení. Vyrábíme a nabízíme řadu venkovních jednotek Utopia, které jsou ideální pro klimatizaci menších objektů s důrazem na ekonomické řešení, a plnohodnotným VRF systémem s venkovními jednotkami SetFree. Obě řady však lze volně kombinovat s vnitřními jednotkami dle potřeb projektu.

K jedné venkovní jednotce může být připojeno až 64 vnitřních jednotek, které mohou uživatelé individuálně ovládat. Při 3-trubkovém zapojení jednotek SetFree lze využít zpětného získávání tepla, a tím současného chlazení a topení v různých částech budovy.

Výhodou tohoto řešení proti multisplitům je optimalizace rozvodů chladiva, což má pozitivní dopad na životní prostředí, pořizovací náklady i účinnost systému.

2 trubkový systém

2-trubkový systém

3 trubkový systém

3-trubkový systém

Vnitřní jednotky System Free

Nástěnná jednotka RPK
Nástěnná jednotka RPK
Kazetová jednotka RCI 4-cestná
Kazetová jednotka RCI 4-cestná
Kazetová jednotka RCIM pro kazetové stropy 600x600 mm
Kazetová jednotka RCIM 600x600 mm
Podstropní jednotka RPC
Podstropní jednotka RPC
Kazetová jednotka RCD 2-cestná
Kazetová jednotka RCD 2-cestná
Jednotka do VZT potrubí RPI
Jednotka do VZT potrubí RPI
Jednotka do VZT potrubí RPIM úzká verze pro hotely
Jednotka do VZT potrubí RPIM - hotely
Parapetní jednotka RPF
Parapetní jednotka RPF opláštěná
Parapetní jednotka RPFI neopláštěná
Parapetní jednotka RPFI neopláštěná
Venkovní jednotky Utopia

Vhodné např. pro menší prodejní plochy a kanceláře. Ekonomická varianta VRF systému pro sestavy s maximálně 8 vnitřními jednotkami, chladicí výkony  5 - 30 kW, topné výkony 5,6 - 33,5 kW.

Utopia ES
  • Utopia Centrifugal RASC-(4-10)HNPE
    až 4 vnitřní jednotky řízené individuálně, pro instalaci v půdním prostoru/ technické místnosti (napojení na VZT rozvod), vyšší účinnost
Utopia RASC
Venkovní VRF jednotky SetFree

Jednotky vhodné pro administrativní budovy, hotely a větší prodejní plochy. Na jednu venkovní jednotku může být napojeno až 64 vnitřních jednotek, chladicí výkony 14- 150 kW, topné výkony 16 - 165 kW.

Mini VRF RAS-(4-6)FS(V)N(Y)3E
  • VRF SetFree Standard RAS-(8-54)FSXN1E
    modulární systém, až 64 vnitřních jednotek řízených individuálně, možnost současného chlazení a vytápění (zpětné získávání tepla, 3-trubkový systém s CH boxy)
  • VRF SetFree High Efficiency RAS-(5-36)FSXNHE
    modulární systém, až 64 vnitřních jednotek řízených individuálně, možnost současného chlazení a vytápění (zpětné získávání tepla, 3-trubkový systém s CH boxy), vyšší účinnost
Set Free Standard FSXN1E(-P)
Doplňky vzduchotechnických systémů
DX Kit – řídicí jednotka pro externí výměníky 5 - 25 kW
  • řešení pro připojení jednotek Utopia/ SetFree k výměníkům vzduchotechnických jednotek

 

DX Kit

Econofresh - kit čerstvého vzduchu
  • řešení pro volné chlazení prostor s celoroční produkcí tepla (např. datová centra), snadná kombinace s kanálovými jednotkami RPI 4.0 – 6.0

Econofresh - kit čerstvého vzduchu

Rekuperační jednotka KPI
  • řešení pro ekonomické větrání vnitřního prostoru

Rekuperační jednotka KPI