X Zavřít

Klimatizace YORK®

Představujeme Vám klimatizace YORK® pro rezidenční chlazení a vytápění. Všechny klimatizace dokážou pracovat v chladicím i topném režimu, takže Vám mohou sloužit celoročně. Zároveň řídí svůj výkon změnou otáček kompresorů, čímž je dosaženo vynikající účinnosti a většího komfortu uvnitř budovy.  Pro český trh nabízíme prostřednictvím svého distributora KOVOSLUŽBA OTS, a. s. výhradně split a multisplit jednotky. 

Firma YORK® je již více jak 140 let věrná svému závazku nabízet zařízení zajišťující komfortní vnitřní prostředí budov. Výrobní závod založený v roce 1874 v Yorku, Pensylvánii, začínal se stroji na výrobu ledu, které nahradily dopravu přírodního ledu z oblasti Velkých jezer na hranicích s Kanadou. V roce 2006 se YORK® stal značkou z portfolia Johnson Controls. Toto spojení umožnilo investovat do špičkového výzkumu a vývoje a nabídnout zákazníkům široký sortiment produktů.

Split jednotky
Ke každé vnitřní jednotce náleží jedna venkovní jednotka, která je připojena chladivovým potrubím. 

Sestavy klimatizace 1 venkovní + 1 vnitřní jednotka (neměnné sestavy)

Nástěnná jednotka YEHJZH 09-24
Nástěnná jednotka YEHJZH 09-24
Nástěnná jednotka YLHJZH 09-24
Nástěnná jednotka YLHJZH 09-24
Nástěnná jednotka YJHJZH 09-24
Nástěnná jednotka YJHJZH 09-24
Sestavy klimatizace 1 venkovní + 1 vnitřní jednotka libovolného typu dle velikosti venkovní jednotky

Podstropní/ parapetní jednotka YHFMXH 12-36
Podstropní/ parapetní YHFMXH 12-36
Venkovní jednotka YHUJYH 12-36
Venkovní jednotka YHUJYH 12-36
Kazetová jednota YHKMXH 12-36
Kazetová jednotka YHKMXH 12-36
Multisplit jednotky
K jedné venkovní jednotce je napojena skupina 2 až 5 vnitřních jednotek, které mohou být regulovány individuálně.

Venkovní jednotka YJU_YH 14-45
Venkovní jednotka YJU_YH 14-45
Nástěnná jednotka YJHMXH 07 – 24
Nástěnná jednotka YJHMXH 07 - 24
Podstropní/ parapetní jednotka YHFMXH 12 – 24
Podstropní/ parapetní YHFMXH 12 - 24
Kazetová jednotka YHKMXH 12 – 24
Kazetová jednotka YHKMXH 12 - 24
Distributor pro ČR
KOVOSLUŽBA OTS, a. s.
Tovačovského 2/92
130 00 Praha 3 – Žižkov
kovosluzbaots.com