X Zavřít

Tepelná čerpadla Hitachi

Vyberte si vhodnou sestavu tepelného čerpadla dle Vašich potřeb a prostorových možností
S více jak 130-letou tradicí Vám s radostí představujeme naše rozšířené portfolio produktů vysoké kvality a dlouhé životnosti. Hitachi je jedním z předních výrobců klimatizačních zařízení díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje. Všechna tepelná čerpadla Hitachi pro evropský trh jsou vyráběna v Barceloně, takže dokážeme zajistit rychlé dodávky. Těšíme se, že budeme moci překonat Vaše očekávání.
Yutaki – S
  • tepelná čerpadla pro vytápění 5-24 kW
  • venkovní a vnitřní jednotka propojeny chladivovým potrubím
  • teplá voda až do 60°C
  • registrováno v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“
     Nová zelená úsporám
Hitachi YUTAKI-S
Yutaki – S Combi
  • tepelná čerpadla pro vytápění a chlazení 5-14 kW s integrovaným zásobníkem TUV
  • venkovní a vnitřní jednotka propojeny chladivovým potrubím
  • teplá voda až do 60°C
  • registrováno v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“
         Nová zelená úsporám
Hitachi YUTAKI - SCOMBI
Yutaki – S80
  • tepelná čerpadla pro vytápění 10-14 kW, s volitelným integrovaným zásobníkem TUV
  • venkovní a vnitřní jednotka propojeny chladivovým potrubím
  • teplá voda až do 80°C
Hitachi YUTAKI - S80
Yutaki – M (Monobloc)
  • tepelná čerpadla pro vytápění 7- 14 kW
  • venkovní a vnitřní jednotka propojeny vodním potrubím
  • teplá voda až do 60°C

Yutampo

  • tepelná čerpadla pro přípravu TUV
  • venkovní a vnitřní jednotka propojeny chladivovým potrubím
  • Teplá voda až 55 °C
Yutampo