X Zavřít

Pístové kompresory Sabroe®

Sabroe nabízí celou řadu pístových kompresorů pro použití v chladicích a klimatizačních systémech a tepelných čerpadlech. Tyto kompresory se vyznačují mimořádnou odolností a vysokou spolehlivostí, a to i v extrémních průmyslových podmínkách.

Kompresory SABROE® CMO
Jednostupňové pístové kompresory SABROE® jsou nabízeny ve více než 30 různých velikostech. Šest z nich je také k dispozici ve vysokotlakové verzi - pro využití u tepelných čerpadel s použitím čpavku v systémech a s chladivem CO2.

Kompresory SABROE® CMO jsou ideální pro menší (i když intenzivně využívané) systémy, s kapacitou mezi 116 a 233 m3/h zdvihového objemu (max. 1800 otáček za minutu),

Pístové kompresory SABROE® SMC 100 jsou ideálním řešením pro průmyslová zařízení střední  velikostí. Osvědčená řešení Sabroe SMC 100 jsou k dispozici v 15 variantách, a poskytují účinnou podporu pro systémy s kapacitou mezi 226 a 1357 m3/h zdvihového objemu při maximální rychlosti 1500 otáček za minutu.
Dvoustupňové pístové kompresory SABROE® TCMO / TSMC jsou výhodnější alternativou k jednostupňovým šroubovým kompresorům. Jsou velmi vhodné a  ideální pro intenzivní využívání ve středně velkých objektech s chladicím systémem provozovaným na nízké teploty. Tato řada zahrnuje osm modelů kompresorů s kapacitou mezi  175-1283 m3/h zdvihového objemu při nízkém tlaku (při maximální rychlosti).
Vysokotlaké pístové kompresory SABROE® série HPO/ HPC se vyznačují jedinečnou konstrukcí, používají se po celém světe zejména v systémech s kaskádou CO2/čpavek a v systémech s tepelnými čerpadly a chladícími zařízeními na bázi R410A. Tato řada zahrnuje šest modelů, s kapacitou mezi 97-452 m3/h zdvihový objemu (při maximální rychlosti). Tato zařízení jsou vybavena systémem automatické kontroly výkonu a vyznačují se vysokou mírou energetické účinnosti a skvělými vlastnostmi při částečném zatížení.