X Zavřít

Bezpečnostní systém P2000

PEGASYS 2000 (ACS, EZS, CCTV)

Bezpečnostní systém P2000 představuje jednu z nejmodernějších technologií v integrovaných bezpečnostních systémech určených pro rozsáhlejší velikosti systémů. Pomocí intuitivního uživatelského rozhraní lze systém P2000 jednoduše instalovat a konfigurovat. Operátor má možnost vytvářet záznamy držitelů karet, definovat hw komponenty a monitorovat systém s využitím dalších technologií a voleb systému jako jsou integrovaný CCTV systém, digitální záznam, kontrola bezpečnostních místností a nebezpečných zón, integrace výtahů. Transakce systému lze zobrazovat v reálném čase na obrazovce, využívat intuitivních grafických map nebo odesílat do nadřazeného BMS systému.
S321-IP

V rámci základní integrace do BMS je možné monitorovat základní poruchové stavy systému (např. ztráta komunikace, výpadek napájení, násilné otevření dveří …), tak aby obsluha BMS systému měla dostupné informace o stavu ACS systému. Tyto informace jsou ukládány do historie v BMS systému.