X Zavřít

Energeticky úsporné projekty

Energetická účinnost je klíčovým pojmem pro naše akce. Budovy spotřebovávají 40% celkové dostupné energie a produkují 36% z celkového množství emisí CO2. Cíle stanovené předpisy EU stanovují snížit emise skleníkových plynů o 80-95% do roku 2025 ve srovnání s rokem 1990. To je důvod, proč energetická účinnost budov hraje velmi důležitou roli.
Odbornost pro řízení kritických provozů
Nabízíme energetická řešení, která zlepšují kvalitu a hodnotu budov, přispívají zároveň ke zvýšení potenciálu a pohodlí lidí, kteří v nich pracují. Můžeme pomoci Vaší firmě získat vyšší energetickou účinnost prostřednictvím návrhu a implementace moderního pracovního prostředí, které je v souladu se všemi platnými právními předpisy. 

Naše řešení Vám pomohou snížit emise CO2 a náklady na cenné energie. Máme odborné znalosti a nejnovější technologie, takže jsme schopni nabídnout řešení, které je cenově dostupné a perfektně šité na míru Vašim specifickým potřebám.
Mezi naše služby v oblasti zvyšování účinnosti budov patří:

 
  • odhad potenciálu úspor objektu,
  • monitoring spotřeb jednotlivých energií,
  • zhodnocení efektivnosti využití vstupních energií,
  • vyhodnocení potenciálu úspor objektu,
  • následné doporučení opatření pro uživatele,
  • poradenské služby v oblasti využívání ztrátových energií,
  • realizace příslušných opatření,
  • rozvoj obnovitelných zdrojů energií, aby budovy byly „zelenější“,
  • zpracování energetického štítku budovy.

Kontaktní údaje

Tel.: 241 029 617

Kontaktní email na Vaše požadavky:  be-cz-servis@jci.com