X Schließen
Batterien
AGM-Batterien

AGM-Batterien

Johnson Controls bietet AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat) für verschiedene Anwendungen. Im Jahr 2001 hat Johnson Controls mit der Fertigung von AGM-Batterien begonnen und seit 2007 haben wir 28 Millionen Batterien produziert. All unsere Batterien werden unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von Erstausrüstern und Ersatzteilkunden gefertigt.

Unsere AGM-Batterien bieten überragende Leistung. Ein Micro-Glasvlies sorgt für eine zweifache Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Batterien und unübertroffene Energieabgabe auch unter anspruchsvollsten Bedingungen. Dank unserer Fertigungsanlagen auf der ganzen Welt können wir AGM-Batterien dort anbieten, wo unsere Kunden diese benötigen.

AGM Grid
AGM-Batterien für Personenfahrzeuge

Unsere AGM-Batterien für Personenfahrzeuge bieten verbesserte Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, um Fahrzeuge mit umfangreicher Ausstattung und Start-Stopp-Systemen mit Bremsenergierückgewinnung zu unterstützen. Im Vergleich mit konventionellen Batterien sind sie auf eine dreifach so hohe Lebensdauer ausgelegt. Unsere AGM-Batterien bieten außerdem folgende Vorteile:

  • PowerFrame®-Gittertechnologie
  • Unterstützt eine größere Anzahl von Motorstarts und längere Zeiträume bei ausgeschaltetem Motor
  • Hervorragende Startleistung auch bei niedrigerem Ladezustand
  • Vibrationsfest und vollkommen wartungsfrei
  • Verstärktes Polypropylen-Gehäuse mit hoher Widerstandsfestigkeit
  • AUSLAUFSICHERES und versiegeltes Design, das überall und in allen Positionen eingebaut werden kann
Heavy Duty Truck
AGM-Batterien für Schwerlastfahrzeuge

Unsere AGM-Batterien für Schwerlastfahrzeuge bieten die doppelte Leistung und Lebensdauer wie konventionelle Batterien. Darüber hinaus verfügen die Hochleistungsbatterien über hohe Startkraft und können tief gezykelt werden. Weitere Vorteile sind:

  • PowerFrame®-Gittertechnologie
  • Höhere Zyklenfestigkeit, auch bei längeren Standzeiten
  • Hervorragende Startkraft bei niedrigen Temperaturen und bei niedrigem Ladezustand
  • Vibrationsfest und vollkommen wartungsfrei
  • Verstärktes Polypropylen-Gehäuse mit hoher Widerstandsfestigkeit
  • Auslaufsicheres und versiegeltes Design, das überall und in allen Positionen montiert werden kann
Motorcycle
AGM-Batterien für Motorräder/Powersports-Fahrzeuge

Unsere ab Werk aktivierten AGM-Batterien eignen sich für eine Vielzahl an Powersports-Anwendungen, darunter Motorräder, Geländefahrzeuge, Schneemobile und andere. Sie bieten:

  • Überragende Haltbarkeit, hohe Leistung, Vibrationsfestigkeit und Zyklisierung
  • Längere Lebensdauer
  • Unsere Qualitätstests garantieren gleichbleibende Qualität überall auf der Welt
  • Auslaufsicheres und versiegeltes Design, das in allen Positionen montiert werden kann – keine Säureflaschen und kein Aufladen nötig
  • Ab Werk aktiviert
OPTIMA Battery
OPTIMA® AGM-Batterien

OPTIMA-Batterien sind die ultimative Energiequelle und liefern überragende Leistung und Zuverlässigkeit. OPTIMA-Batterien versorgen weltweit Personenfahrzeuge, Boote und Nutzfahrzeuge in den extremsten und rauesten Umgebungen mit Energie. OPTIMA-Batterien bieten:

  • Patentiertes SIX PACK™-Design und SPIRALCELL TECHNOLOGY®, die reine Bleiplatten (99,9 Prozent reines Blei) nutzen und bis zu 3-fache Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien bieten
  • Hohe Zykluslebensdauer zur Versorgung von Elektronik und Zubehör
  • Mehr als 15-mal so rüttelfest wie herkömmliche Batterien
  • Auslaufsicher und wartungsfrei für absolute Sorgenfreiheit
  • Erhältlich als RedTop®, YellowTop® und BlueTop® (Marineanwendungen)