X Schließen
Batterien
EFB-Batterien

EFB-Batterien

Johnson Controls bietet EFB-Batterien, die mit überragender Zuverlässigkeit und Leistung im Vergleich zu Standardbatterien aufwarten. Unsere Batterien werden nach den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden konstruiert und an Standorten auf der ganzen Welt gefertigt – und zwar dort, wo unsere Kunden die Batterien benötigen.

Glass Mat Assembly
EFB-Produkte

EFB-Batterien unterstützen Anwendungen im teilentladenen Zustand, bei denen die tiefe Zyklisierungscharakteristik einer AGM-Batterie nicht erforderlich ist. Die Vorteile:

  • Mehr als doppelt so hohe Teilentladungs- und Tiefentladungsvermögen im Vergleich mit konventionellen Batterien
  • Unterstützt eine große Zahl von Motorstarts und eine längere Energieversorgung bei ausgeschaltetem Motor
  • Verbesserte Ladungsaufnahme im Vergleich mit konventionellen Batterien
  • Hohe thermische Stabilität für die Installation im Motorraum und den Einsatz in warmen Klimazonen
  • Ideal für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion mit begrenzter Energierückgewinnung

Zusätzlich werden unsere EFB-Produkte mit PowerFrame®-Gittertechnologie ausgestattet.