X Schließen

Zutrittskontrolle

Eine zuverlässige Zutrittskontrolle dient dem uneingeschränkten Schutz Ihrer Mitarbeiter, Kunden, und Liegenschaften und ist heute wichtiger als jemals zuvor. Um auf Nummer Sicher zu gehen, bietet Johnson Controls mit dem P2000 Sicherheitsmanagement ein hochwertiges und flexibles System für Sicherheitslösungen für mittlere und große Unternehmen. 

Neben Standard- und erweiterten Funktionen im Bereich der Zutrittskontrolle ermöglicht das P2000 System eine grafische Alarmverwaltung, Sachanlagensicherung, Fahrzeugidentifikation, Aufzug- und Videokamera-Steuerung mit Bildvergleich, Ausweiserstellung sowie Wächterkontrolle.

Ergänzt wird das Zutrittskontrolle- und  Sicherheitsmanagementsystem durch skalierbare Netzwerk-Kontroller und entsprechende Lesegeräte. Die Netzwerk-Kontrolle können auch alleine, ohne übergeordnete Software genutzt werden bzw. auch an anderen Standorten, um zum Beispiel Filialen an ein übergeordnetes System aufzuschalten.

Mit dem Sicherheitsmanagements P2000 bietet Johnson Controls bei geringen Einstiegskosten eine umfassende Auswahl an Produkten, um die Sicherheit, den Komfort und die Effizienz Ihrer Gebäude zu gewährleisten und gleichzeitig Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.

Den Verkauf, die Beratung, die Installation und Integration sowie alle weiteren mit unserem P2000 Sicherheitsmanagementsystem verbundenen Dienstleistungen übernimmt unser Partner AVT: 

Alarm-  und Video-Technik GmbH
Saaläckerstrasse 8
63801 Kleinostheim
Tel. (06027) 4 62 18 10

www.avt-gmbH.de
E-Mail: info@avt-gmbh.de