X Schließen

Kühlhäuser und Tiefkühllager

Kältetechnik für Ihr Kühlhaus und Tiefkühllager

Johnson Controls bietet seinen Kunden Kältetechnik für ihr Kühlhaus oder Tiefkühllager an, die den wachsenden Ansprüchen einer temperaturabhängigen Umgebung entspricht. Insbesondere in der Lebensmittel- und Pharmabranche ist die passende Kühltechnik ausschlaggebend für eine konstante, einwandfreie Produktqualität.

Die Kälteexperten von Johnson Controls verfügen nicht nur über langjährige Erfahrung aus unterschiedlichsten Branchen und Einsatzbereichen, sie kennen sich auch hervorragend mit den neuesten technischen Entwicklungen (zum Beispiel im Bereich Automation) und den gesetzlichen Anforderungen an die moderne Kühllogistik aus. Bei Projekten behalten sie zusätzlich stets das Budget unserer Kunden im Auge, ohne dabei bei Qualität oder Effizienz Abstriche zu machen.

Unsere Kühlhäuser: Neubau und Sanierung
Ob 100 oder 100.000 Quadratmeter: Wir haben bereits Kühllager in unterschiedlichsten Größen entwickelt und umgesetzt. Mit unserem umfangreichen Produkten und Wissen über Kältetechnik sind wir in der Lage, ein Kühlhaus in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +10 °C anzubieten. Dabei greifen wir nicht nur auf unsere Standardlösungen zurück, sondern realisieren auch individuelle Projekte.

Doch nicht immer muss es ein komplett neues Kühlhaus sein. Johnson Controls hilft auch dabei, einen Umbau oder eine Sanierungen zu planen und durchzuführen. Dabei versuchen wir, den Prozess mit möglichst wenig Aufwand und Kosten umzusetzen.

Tiefkühllager: Konzept, Umsetzung und Service
Froster und Tiefkühllager sind oft besonders energieintensiv und müssen auch in Europa stetig steigenden Außentemperaturen standhalten. Johnson Controls behält solche Entwicklungen im Blick und hilft Ihnen, die für Sie passende Kältetechnik zu planen, zu installieren und instand zu halten. Ob bei der Wahl des richtigen Kältemittels oder des Verdampfungssystems – wir helfen in allen Aspekten und bestimmen gemeinsam mit Ihnen, welche Lösung für Ihr Unternehmen langfristig die richtige ist. 

Damit das Kühlverfahren so effizient wie möglich arbeitet und Ihr Kühl- oder Tiefkühllager so lange wie möglich in Betrieb ist, kümmern sich unsere Servicespezialisten um die Wartung und Instandsetzung der installierten Kältetechnik.

Sie planen ein neues Kühlhaus, ein Tiefkühllager oder möchten Ihre bestehende Anlage aufrüsten? Wir zeigen Ihnen gerne unverbindlich, was wir für Sie tun können!