X Schließen

Kältetechnik

Bester Service für Kältetechnik

Die Effizienz einer Kältemaschine kann ohne geeigneten Service mit der Zeit nachlassen. Meist reichen jedoch schon ein paar Maßnahmen, um die Kältetechnik wieder top effizient und ressourcenschonend zu machen. Johnson Controls hat im Bereich Retrofit und Kälteservice jahrzehntelange Erfahrung. Unsere Berater analysieren Ihre Daten, entwickeln gemeinsam mit Ihnen optimale, für Ihre Anlage und Ihr Budget passende Lösungen und zeigen auf, wie schnell sich Ihre Investitionen amortisieren. Einige unserer Serviceleistungen im Bereich Kältetechnik sind:

iRIS (Remote Monitoring)
Mit Hilfe unseres bewährten Fernüberwachungssystems iRIS können Sie jederzeit überprüfen, ob Ihre Kältetechnik noch energieeffizient funktioniert. Dazu erfassen wir beispielsweise Ihre Verdichterdaten, erstellen Analyseberichte und senden Ihnen diese zu. Auf Grundlage dieser Analysen können wir dann bei Bedarf vorhandene Optimierungspotenziale entdecken sowie Modernisierungsmaßnahmen entwickeln und umsetzen. Je nach vorliegender Betriebsweise lässt sich beispielsweise auch eine Drehzahlregelung oder eine Schwachlastmaschine für den Wochenendbetrieb sowie die Amortisation einer solchen Lösung darstellen.

iRIS (Remote Monitoring)

Nachrüstbare Antriebslösungen
Die Leistung von Verdichtern in einer Kälteanlage schwankt häufiger über das Jahr gesehen. Wir rüsten Ihre Verdichter mit hocheffizienten Motoren und drehzahlvariablen Antrieben nach, um die Leistung genau an die benötigte Last anzupassen. Mit dieser einfachen und effizienten Antriebslösung senken unsere Kunden den Energieverbrauch ihrer Kältetechnik deutlich. Wichtig dabei: Diese Lösungen haben kurze Amortisierungszeiten! 

Nachrüstbare Antriebslösungen

Ablösung Unisab II
Der technologische Vorschritt sorgt dafür, dass unsere Steuerung Unisab II nicht mehr den neuesten Anforderungen entspricht. Damit Ihre Kältetechnik wie gewohnt zuverlässig funktioniert, bieten wir Ihnen für die Unisab II ein Nachfolgeprodukt an, das sowohl alle bewährten Qualitäten beinhaltet als auch weitere Möglichkeiten eröffnet. Bestehende Systeme lassen sich mit der neuen Unisab III ganz leicht modernisieren. 

Unisab II Retrofit

Leistungszahlerfassung Industriekälte
Speziell für Produktionsstätten, die nach DIN ISO EN 50001:2011 zertifiziert sind, haben wir eine Lösung entwickelt, die Leistungszahl eines Verdichters zu bestimmen und darzustellen. Sie definieren Ihre Anforderungen und wir visualisieren all Ihre Prozesse zur Kälteerzeugung und machen Optimierungspotential damit sichtbar.

Leistungszahlerfassung Industriekälte

 

Spezifische Lösungen für Bestandsanlagen