X Cerrar

Válvulas

Válvulas de control ideales para unidades de ventilación, VAV, chillers y más

En Johnson Controls, nuestras válvulas de control y actuadores trabajan juntos como soluciones complementarias para asegurar una fácil y rápida instalación en diferentes tipos de aplicaciones.

Usted puede elegir entre miles de combinaciones de válvulas y actuadores fabricados para proporcionar un rendimiento fiable, resistente y a prueba de fugas. Nuestra gama de válvulas de bola para sistemas HVAC incluyen de ½ a 20 pulgadas, y se pueden elegir entre el accionamiento neumático, eléctrico, retorno por muelle o sin retorno por muelle.

Catálogo de Válvulas

Categorías de Productos
  • Válvulas y actuadores de bola con rosca
  • Válvulas y actuadores de globo con rosca
  • Válvulas de serpentín de ventilador y válvulas de zona
  • Válvulas de globo tipo “flanged” o válvulas de bola y actuadores
  • Válvulas de mariposa y actuadores
  • Válvulas de control de presión independiente
  • Otras válvulas y actuadores
  • Dimensiones de las válvulas

Contáctenos

Deje su mensaje
Conozca más acerca de nuestras soluciones de Controles para Sistemas HVAC Contáctenos x