X Cerrar

Sistema de Aire Exterior Dedicado (DOAS)

Mejora la calidad del aire interior con un DOAS
Traiga el aire fresco dentro de su oficina o área de trabajo con nuestros sistemas dedicados de aire exterior de York®. Es fundamental aportar aire fresco y exterior para mantener la calidad del aire interior, y con nuestro DOAS puede contar con alta eficiencia y rendimiento comprobado para aplicaciones de calefacción y refrigeración incluso en condiciones climáticas y climáticas extremas. Nuestro sistema de aire exterior dedicado le ayudará a cumplir con los requisitos para el aire fresco y la eficiencia energética, mientras que ataca el problema de la contaminación del aire en interiores.
Caracteristicas Y Beneficios
Recursos
  • Proporciona aire exterior limpio y deshumidificado en todas las condiciones meteorológicas y climáticas
  • Hasta 100% de aire exterior
  • Modulación de gas y hasta un 92% de eficiencia de calefacción
  • 409 intercambiadores de calor de acero inoxidable
  • Modulación de calor eléctrico SCR
  • 10% - 100% de modulación de la capacidad de refrigeración
  • Rueda de entalpía integrada
  • Circuito de recalentamiento modulante independiente
  • Ventilador de plenum de accionamiento directo
  • VDF suministrado para control del ventilador
  • Ventiladores de condensador con ECM
ResourceDownloadDisclaimer
Cancel
Download

Contáctenos

Deje su mensaje
Conozca más acerca de nuestras soluciones para Aire Acondicionado Contáctenos x