X Cerrar

Seguridad y Servicios de Detección contra incendio

Experimentar la paz de la mente mientras protegemos su inversión en seguridad.

Ya sea que necesite para asegurar la medicina se administra adecuadamente a los pacientes en un hospital, o que los empleados y los visitantes pueden pasar con seguridad a través de una entrada de centro de negocios, un acuerdo de servicio con control de Johnson Controls puede garantizar que su sistema de seguridad contra incendios y de seguridad se mantiene hasta la tarea. Johnson Controls puede desarrollar un programa de servicio, construida en una combinación de los servicios de mantenimiento predictivo y preventivo que responda a las necesidades específicas de protección y seguridad de su empresa. Así, mientras que a maximizar el retorno de su inversión en el sistema de seguridad, también minimizará los riesgos de seguridad en su edificio o instalación.

Características y Beneficios

Mantenimiento de la seguridad y vigilancia de los servicios:

  • Los servicios de mantenimiento para el control de acceso, videovigilancia, intrusión y sistemas de llamada de intercomunicación / de emergencia
  • Prueba e inspección para el control de acceso, videovigilancia, intrusión y sistemas de llamada de intercomunicación / de emergencia
  • Encuestas de servicios de consultoría de seguridad, evaluación de riesgos y de seguridad
  • Servicios de monitoreo de seguridad a distancia (UL y FM en la lista)

Servicios de seguridad contra incendios:

  • Pruebas del sistema de inspección de alarma de incendios y de rociadores
  • El mantenimiento de alarmas contra incendios y sistemas de llamada de enfermera
  • Servicios de monitoreo de seguridad a distancia (UL y FM en la lista)
ResourceDownloadDisclaimer
Cancel
Download

Contáctenos

Deje su mensaje
Conozca más acerca de nuestras soluciones de Seguridad y Protección contra Incendios Contáctenos x