X Cerrar

Transductores de corriente y sensores

Instalación sencilla y rendimiento fiable

Nuestros sensores y transductores de corriente son perfectos para el control de cargas de corriente de bombas, ventiladores, sopladores, serpentines de calefacción, y mucho más.

En Johnson Controls fabricamos cada sensor y transductor de corriente para operar de manera no intrusiva y detectar la corriente que pasa a través de los cables y alambres. Los modelos con relés de comando monitorean las corrientes y facilitan el arranque del motor y la parada.
Características y Beneficios
RECURSOS RELACIONADOS
  • Doble función para el control de arranque y parada del motor.
  • 100% estado sólido: no hay partes móviles que pueden causar fallas.
  • Polaridad de salida indiferente facilita el cableado
  • Pinzas de presión simplifican la instalación
  • Tamaño pequeño apto para espacios pequeños
  • Núcleo con diseño fijo/separado reduce el tiempo de instalación y los costos.
  • Llave con rango de amperaje seleccionable deslizable de acuerdo a la aplicación.
  • Múltiples salidas, 4-20 mA, 0 a 5 V CC o 0 a 10 V CC para adaptarse a la aplicación.
  • Relé de potencia puede ser fácilmente incluido en el sensor de corriente
  • Relé con LED de visualización (opcional) permite la verificación rápida de estado encendido / apagado.

ResourceDownloadDisclaimer
Cancel
Download

Contáctenos

Deje su mensaje
Conozca más acerca de nuestras soluciones de Controles para Sistemas HVAC Contáctenos x