X Cerrar
ymc2 watercooled magnetic

Soluciones Personalizadas Para Notificación Masiva

Nuestras soluciones de notificación masiva le permiten realizar comunicación de emergencia para grupos grandes de forma rápida solo presionando un botón.
Cuando usted necesita enviar alertas generales para comunicarse con los ocupantes ubicados en un edificio, escuela o comunidad acerca de un evento crítico, sólo tiene que pulsar un botón en nuestro sistema de notificación masiva (MNS) y él se encargara de hacer el resto. Sea una emergencia o cualquier evento crítico, el MNS puede notificar simultáneamente a varios ocupantes de un edificio o instalación a través de mensaje de texto, llamada automática, alerta a través de computadoras y altavoces internos y externos.
Características y Beneficios

Nuestro portafolio de soluciones se pueden personalizar para satisfacer las necesidades específicas del proyecto:

    

Sistemas Internos

  • Alertas visuales y audibles alrededor de su edificio o instalación.
  • Integración de los sistemas de alarma de incendio y de notificación masiva.
  • Dispositivos de notificación, tales como altavoces, estrobos, banderas LED y más.

Sistemas externos

  • Incluye todas las soluciones mencionadas en "Sistemas internos" en aplicación externas.
  • Altavoces de alta potencia y megáfonos.
  • Opciones: móvil, portátil, inalámbrica o por cable.

Sistemas de alerta personal y receptores distribuidos

Proporciona capacidades de comunicación con un grupo grande y diverso y ubicados en diferentes lugares, a través de:

  • Envío de mensajes de texto a teléfonos celulares y pagers.
  • Llamadas automáticas de fax y de voz.
  • Alertas de correos electrónico, publicaciones en la web y las redes sociales.
  • Notificaciones "pop-up" en las computadoras. 
ResourceDownloadDisclaimer
Cancel
Download

Contáctenos

Deje su mensaje
Conozca más acerca de nuestras soluciones de Seguridad y Protección contra Incendios Contáctenos x