X Sulkea

Rakennusautomaatio ja ilmastoinnin jäähdytyslaitteet

Nopeasti ja helposti asennettavat tuotteet ovat myös helppokäyttöisiä. Vankkarakenteiset venttiilit, toimilaitteet, anturit ja pneumatiikan komponentit ovat laboratorio- ja kenttätestein osoitettu pitkäikäisiksi.
Kattava tuotevalikoima
Keskusvarastostamme löytyy tuhansia tuotteita nopealla toimituksella. Kattava tuotevalikoima ja tehokas jakelu takaa, että löydät kaikki lämmitys-, ilmastointi-, ja jäähdytysjärjestelmien osat helposti yhdestä paikasta.
Tehokkaat ja luotettavat YORK® jäähdytys- ja lämmitysratkaisut pienentävät kustannuksia ja maksimoivat käytettävyyden. Euroopassa sijaitseva tehdas ja keskusvarastomme takaavat nopeat toimitukset kaikkialle Suomeen. Toimitamme yksikkömme täydellisinä kokonaisuuksina joten kaikki osat saapuvat samaan aikaan.
YCME / YHME Series 2 Modular screw chillers and heat pumps
Tervetuloa meidän omille eCatalog verkkosivuille !
Etsitkö tietoa tuotelanseerauksista ja päivityksistä, uusia työkaluja, tuotteiden käyttöohjeita ja koulutuksia? Meidän eCatalog auttaa nopeasti ja helposti löytämään kaikki tarvitsemasi tiedot. Oletko kiinnostunut tietystä tuotteesta? Laaja tietokanta sisältää yli 24.000 tuotetta.

Rekisteröityneenä käyttäjänä sinulla on välitön pääsy teknisiin tuotelehtisiin ja muihin hyödyllisiin ominaisuuksiin. Selaa ja lataa teknisiä asiakirjoja, eLearning moduulit, tuotevalikoima työkaluja, tiedotteita ja päivityksiä. Voit myös tarkistaa tuotteen ostohinnan ja saatavuuden yhdellä silmäyksellä .

Haluatko rekisteröityä? Yksinkertaisesti ota yhteys paikalliseen edustajaan.

Ota meihin yhteyttä

Lähetä meille viesti
Haluatko lisää tietoa taloautomaatiojärjestelmistä? Ota yhteyttä x