X Sulkea

Ilmastoinnin ja prosessin jäähdytys

Toimitamme jäähdytysratkaisuja vaativiin kohteisiin kuten hotellit, sairaalat, lentokentät, toimistot, kauppakeskukset ja erilaiset teollisuuden prosessit ja tuotantotilat. Osaamme ratkaista kaikki jäähdytykseen liittyvät ongelmat. Ratkaisuissamme pyrimme hyödyntämään lauhdutuslämmön talteenottoa sekä vapaajäähdytystä. Kokeneet myyjämme sekä kylmäsuunnittelijamme etsivät mahdollisimman energiataloudellisen ja investointikustannuksiltaan edullisen ratkaisun.
YORK Heat Pump YVWA
YORK® ja SABROE® -vedenjäähdyttimet ja - lämpöpumput

Pitkä kokemuksemme ja jatkuva panostus tuotekehitykseen takaavat, että YORK ja Sabroe -vedenjäähdyttimet ja -lämpöpumput ovat luotettavia, energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Laajasta valikoimasta voimme valita aina parhaiten sopivan laitteen.

Avaimet käteen -jäähdytysratkaisuja kaikkialle Suomeen
Olemme täyden palvelun talo. Toteutamme jäähdytysratkaisuja avaimet käteen -periaatteella. Omat kylmäkone-, teollisuusputki-, mekaniikka-, sähkö- ja automatiikka-asentajat takaavat, että jäähdytyslaitos asennetaan ammattitaitoisesti ja ajallaan. Huoltopalvelumme kattaa koko maan, korkeaa käyttövarmuutta vaativille asiakkaille tarjoamme 24/7 huoltopäivystyksen.
Jäähdytysratkaisuja koko Suomeen

Ota meihin yhteyttä

Lähetä meille viesti
Haluatko lisää tietoa ilmastoinnin jäähdytyksestä? Ota yhteyttä x