X Fermer

Régulation & Gestion Technique des Bâtiments

Johnson Controls intégre et distribue ses propres produits et en assure également la maintenance.
Gamme de produits de régulation
Régulation

Johnson Controls dispose de la gamme de produits de régulation la plus performante et la plus étendue du marché du chauffage, de la ventilation, du conditionnement d’air et de la réfrigération. Dépositaire de l’invention du thermostat en 1885, Johnson Controls n’a cessé, depuis, de perfectionner son savoir-faire.

Gestion Technique des Bâtiments - GTB
Johnson Controls est intégrateur de sa solution de supervision Metasys pour l’ensemble des fonctions techniques du bâtiment, comme la gestion de l’éclairage, des stores, du contrôle d’accès, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de la réfrigération, etc… depuis la conception de l’architecture à la réalisation clé en main.

Le système Metasys® équipe d’innombrables bâtiments et permet la conduite, la traçabilité et l’optimisation des usages (selon RT2012), tout au long du cycle de vie de votre bâtiment.
 
Le système Metasys® permet le suivi de la performance énergétique et l’édition de rapports pour surveiller les consommations d’un bâtiment ainsi que tous les paramètres environnementaux associés. Les données collectées provenant de diverses sources (automates, compteurs, capteurs…)  constituent la base de données permettant au gestionnaire l’édition de graphiques, courbes, tableaux, accessibles au travers d’un navigateur web.

Metasys est la référence mondiale en matière de GTB.
Protocoles de communication ouverts
Metasys® Une approche holistique

Comme il devient difficile d’améliorer l’efficacité individuelle des unités de CVC (qui a augmenté de 40% en 25 ans), Johnson Controls a imaginé une nouvelle approche (CPO, Central Plant Optimization) qui privilégie la communication entre les éléments. Les équipements et les composants qui constituent la  production calorifique et frigorifique sont conçus, installés et pilotés comme un tout, non comme une série d’appareils indépendants. Pour ce faire, le système Metasys® de Johnson Controls privilégie les protocoles de communication ouverts.

Protocoles de communication ouverts

Quels que soient les besoins BACnet, BACnet MSTP, LonWorks,KNX,Dali, Modbus, N2, XML, Web Services ou OPC - Johnson Controls fournit avec le système Metasys®, une solution complète intégrée.

Visualisation

L’interface ‘Graphics +Advance’ du système Metasys permet une navigation simple et intuitive, qui facilite l’interprétation et la prise de décision.

Téléchargement de documentation

Contrôleurs de réseau hybrides série NCE
Contrôleurs d’intégration série NIEx9
Contrôleurs de réseau série NAE
Outil de création et de gestion de vues graphiques Graphics+
Une gamme complète de produits
Catalogue produits de régulation
Contacts
Pour nous contacter, merci de cliquer sur la page de contacts.

Pages associées