X Chiudi

Gruppi refrigeratori e pompe di calore YORK®

Negli edifici commerciali ed industriali una parte significativa del consumo energetico è a carico di gruppi refrigeratori e caldaie.
I gruppi refrigeratori e le pompe di calore YORK® sono prodotti all’avanguardia e di alta qualità le cui prestazioni possono contribuire in maniera importante ad aumentare l’efficienza energetica e l’ecosostenibilità degli edifici.
La gamma di prodotti YORK® è la più vasta disponibile sul mercato e può rispondere alle specifiche necessità di ogni edificio:

 
  • gruppi refrigeratori raffreddati ad aria con compressori scroll e a vite con potenze frigorifere da 10 a 1700 kW,
  • pompe di calore aria/acqua con compressori scroll con potenze termiche da 30 a 700 kW,
  • gruppi refrigeratori raffreddati ad acqua con compressori scroll, a vite e centrifughi con potenze frigorifere da 20 kW ad oltre 20 MW,
  • pompe di calore acqua/acqua con compressori scroll, a vite e centrifughi con potenze in riscaldamento da 20 kW ad oltre 20 MW in grado di produrre acqua calda anche oltre 100°C,
  • gruppi refrigeratori ad assorbimento acqua/bromuro di litio alimentati ad acqua calda, vapore e gas naturale.
Absorption Chiller YHAU-CL