X Chiudi
Impianti di refrigerazione
Se la qualità del processo, l’efficienza energetica e l’attenzione per l’ambiente sono i vostri obiettivi, Johnson Controls ha i requisiti per essere il vostro partner.
Sia che acquistiate da noi un componente, un gruppo refrigeratore od un intero impianto, mettiamo al vostro servizio tutta la nostra esperienza per assistervi nella scelta della soluzione più adatta alle vostre esigenze. Vi aiuteremo a valutare i vantaggi e le possibilità di risparmio energetico offerti dalle tecnologie più innovative quali: l’azionamento a velocità variabile, i cicli in cascata CO2/ammoniaca per applicazioni a bassissima temperatura, la refrigerazione ad ammoniaca ad alta efficienza in grado di produrre fino a 2000 kW con meno di 75 kg di refrigerante, i sistemi a pompa di calore per produrre acqua calda fino a 90°C.
Progettiamo e realizziamo impianti di refrigerazione per l’industria alimentare (carni, caseario, bevande, frutta e verdura, magazzini frigoriferi) e di processo in genere, nonché al servizio di impianti per sport invernali oppure per impieghi specifici come il congelamento del terreno nell’edilizia.

Garantiamo il vostro investimento nel tempo grazie alla disponibilità di soluzioni di manutenzione su misura per tutta la clientela industriale e di tecnici altamente qualificati.