X Chiudi
Compressori, gruppi refrigeratori e pompe di calore Sabroe®
I prodotti SABROE® sono riconosciuti nel mondo per qualità costruttiva, durata, affidabilità ed efficienza e privilegiano da sempre l’impiego di refrigeranti naturali.
I refrigeranti naturali (ammoniaca, CO2, aria, acqua ed idrocarburi) sono caratterizzati dagli indici di effetto serra (GWP) e di riduzione della fascia di ozono (ODP) più bassi possibili.

In tutti i processi industriali dove il trasferimento di calore gioca un ruolo importante, ma anche nelle applicazioni di condizionamento dell’aria, l’impiego di refrigeranti naturali apre una nuova dimensione per migliorare l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.
La gamma di prodotti SABROE® comprende:

 
  • compressori aperti a pistoni ed a vite con portate volumetriche da 100 ad oltre 10.000 m3/h adatti per l’impiego con tutti i refrigeranti ed in particolare l’ammoniaca,
  • compressori specificamente progettati per applicazioni ad alta pressione adatti per l’utilizzo di CO2 oppure applicazioni in pompe di calore,
  • gruppi refrigeratori ad ammoniaca raffreddati ad acqua con compressori a pistoni ed a vite con potenze frigorifere da 50 kW a parecchi MW,
  • gruppi refrigeratori a propano raffreddati ad aria,
  • sistemi in cascata CO2/ammoniaca per applicazioni fino a -55°C,
  • pompe di calore ad ammoniaca con compressori a pistoni ed a vite in grado di produrre acqua calda fino a 90°C.

 

La grande esperienza SABROE® nell’impiego dei refrigeranti naturali ha consentito di sviluppare prodotti con caratteristiche uniche sul mercato, come ad esempio la serie di gruppi refrigeratori ChillPAC in grado di combinare prestazioni elevate e contenuti di ammoniaca estremamente bassi (fino a 2000 kW frigoriferi con meno di 75 kg di ammoniaca).

Lo stabilimento Sabroe in Danimarca dispone di un test center che rappresenta lo stato dell’arte nell’industria della refrigerazione e che consente di collaudare ogni singolo gruppo refrigeratore prodotto garantendo ai clienti la certezza delle prestazioni dichiarate.

SABROE® ChillPAC