X Chiudi

Benefici della manutenzione ottimizzata

L’approccio ottimizzato alla manutenzione  proposto da Johnson Controls contribuisce alla realizzazione dei seguenti sette benefici.

Identificare le opportunità di risparmio energetico
I servizi specialistici possono avere un impatto positivo sull’efficienza delle apparecchiature e possono contribuire alla riduzione dei consumi energetici e dei costi correlati.
Ottimizzare I costi operativi
I servizi specialistici permettono di risolvere problemi anche di ridotta rilevanza evitando successivi inconvenienti con costi diretti ed indiretti imprevedibili.
Aumentare la vita utile degli impianti
I servizi specialistici aumentano l’affidabilità ed estendono la vita utile delle apparecchiature.
Garantire il comfort ambientale
Un ambiente di lavoro confortevole aumenta la produttività ed il coinvolgimento del personale migliorando i risultati aziendali ed evitando disservizi e reclami.
Assicurare la continuità operativa
I servizi specialistici aiutano ad assicurare la continuità operativa e ad aumentare la produttività, riducendo fermi impianto non preventivati. Facilitano, inoltre, l’esecuzione di manutenzioni straordinarie durante i fermi impianto programmati.
Preservare la salute e la sicurezza degli individui
I servizi specializzati aiutano ad assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature permettendo la creazione di un ambiente di lavoro sicuro e confortevole. In Johnson Controls l’impegno per la sicurezza è costantemente migliorato attraverso uno specifico programma di aggiornamento.
Proteggere l’ambiente
I servizi specializzati aiutano a proteggere il nostro pianeta per le future generazioni riducendo l'impatto che gli impianti e le attività ad essi correlate hanno sull'emissione di gas serra e di conseguenza sul riscaldamento globale. Sono inoltre uno strumento indispensabile per essere conformi alle normative vigenti.