X 閉じる
自動車シート
機能

ジョンソンコントロールズの自動車シートの機能

ジョンソンコントロールズはあらゆる自動車ブランドを向上させる上質な自動車シートを製造しています。 自社内で多種多様な自動車シート機能を用意し、そのすべてを当社一社で提供しています。

body design customer research
設計および顧客調査
ジョンソンコントロールズでは、将来のニーズを予測し、それに見合う製品を設計しています。 ジョンソンコントロールズには以下の設計能力があります。
  • 工業設計に消費者の行動と好みを反映させ、商品力の高い製品を提供して将来の顧客ニーズを満たします。
  • 技術設計に最新の設計開発技術、視覚化技術を組み込んでいます。
  • 色と材料の設計には、色や材料のトレンド予測が盛り込まれており、お客様のブランドの特徴を確立する上で役立ちます。
  • 高度な製造技術により、五感に訴える上質感ある製品をあらゆる自動車セグメントに提供します。
  • 消費者と市場の調査により深い知識を収集し、将来有望な戦略、製品、技術の検討に役立てています。
  • トレンド調査で文化や社会の動向を見極め、観察し、今後の製品を最適化しています。
body engineering
エンジニアリング
ジョンソンコントロールズは、お客様の性能要件を確実に満たす方法で自動車シートを設計、製造しています。 ジョンソンコントロールズの製品は、最高水準の品質と製造技術に基づき製造されているため、自動車メーカーは追加コストを排除し、リスクを低減し、製品を順調に市場化することができます。 ジョンソンコントロールズには以下の優れた製造能力があります。
  • 部材やシステムレベルのエンジニアリングに裏打ちされた自動車シート用ウレタンフォーム、プラスチック、メタル<<LINK、構造、機構、トリム、布地コンプリートシートシステムの設計、テスト、検証を実施しています。
  • 製造前サポートとして、テスト、試作、初期試作品製造、シミュレーションなどを行っています。 
  • グローバルな自動車プラットフォームに対する技術的サポートとして、世界各地のエンジニアリングセンターにおいて製品とプロセスを全社的に標準化することで、コスト削減、柔軟性の向上、安定した高品質を実現しています。 
  • 最先端のコラボレーションツールで、全社のチームを連携させることにより、関係者全員が一体となって世界中のお客様をサポートすることができます。
body operations
運営
新しいツール、プロセス、技術を常に模索し、オペレーショナルエクセレンスと製造エクセレンスをさらに向上させ、無駄をなくし、リスクやコストを削減し、品質を改善し、スムーズでタイムリーな製品発売を世界中で実現しています。 ジョンソンコントロールズには以下の優れた運営能力があります。
  • 堅牢で効率性の高い設計を、標準化されたコア製品をベースに組み上げます。
  • 何度でも再現できる基本的製造プロセスにより、一貫性と品質を高めています。
  • 標準化された設備により、迅速かつ効率的に工具や治具を交換できます。
  • 継続的な投資で高度な技術力を維持し、製造にかかる時間とコストを削減しています。
  • 需要に応じた無駄のない製造をお客様のグローバルニーズに合わせて行います。
  • 効率的で極めて有能な人員とサプライヤー基盤があります。
  • ベストプラクティスの開発と標準化を製造面で推進しています。
body technology innovation
技術とイノベーション
ジョンソンコントロールズが持つ最高水準の技術が製品の差別化、成功のカギとなります。 さまざまな新技術を開発、テスト、検証しているジョンソンコントロールズだからこそ、より迅速で効率的な設計と製造、コスト削減、品質改善を達成できます。 ジョンソンコントロールズには以下の優れた技術とイノベーションがあります。
  • 技術インテリジェンスチームが、大学や研究グループとの産学協同体制で革新的技術の発見と応用に取り組んでいます。
  • 世界に認められた高度な技術管理を、設計の最適化や技術開発からOEMプログラムアプリケーションまで、製品開発のライフサイクル全体に徹底しています。
  • 深い専門知識は、あらゆる材料、構造、部品、コンプリートシートシステム<<LINKに及んでいます。
  • グローバルに標準化されたエンジニアリングプロセスで、エンジニアリングの品質と一貫性を大幅に高めています。
  • 卓越したエンジニアリングと研究を開発サイクル全体に活かしています。
body testing prototyping
テストと試作
ジョンソンコントロールズが設計する部品やシステムは、すべて独自のテストと試作プロセスにより、確実に製造要件を満たし、正常に機能し、各種安全規制に準拠します。 グローバルに展開しているチーム、施設、能力により、製造開始前に完成品を検証できます。これによりお客様の時間と費用の節約、リスク削減、安全確保、高品質な完成品を実現して、市場化を成功に導きます。 ジョンソンコントロールズには以下の優れた製造能力があります。 
  • 次世代設備を備えた最新の試験施設で、安全性、耐久性、音響特性、快適性をテストできます。
  • 試作により、製品が設計どおりに製造できることを市場投入前に確認できます。
  • さまざまな法的要件、お客様の要件を確実に満たすため、最も過酷な環境下でシミュレーションできます。
  • 最新の設備と技術への継続的な投資により、お客様の新しい要件に見合ったテストを実施できるようにします。
  • グローバルな拠点展開により、あらゆるロケーションに複数用意した試験施設は、お客様の工場に近く、グローバルなプラットフォーム戦略をサポートできます。