X 閉じる
Green Signage エネルギーの見える化ディスプレイ

Tenant Server テナントサーバー

入居テナントの利便性向上で建物の付加価値アップ
Tenant Server カタログ
「テナントサーバー」は、テナントビルの空調管理をサポートするシステムです。入居テナントは、ビジネスに合わせて空調設定や照明を容易に操作でき、モバイルデバイスを使用して、屋外からの操作やエネルギー使用量の把握も可能です。シームレスなデータ転送により、建物管理業務の煩雑さを解消。入居テナントと建物管理者の利便性・快適性を向上する「テナントサーバー」は、テナントビルの付加価値を高め、ビル経営を支援します。
 
主な特徴
システム構成

導入のメリット


  • Point 1: 建物の付加価値を高めビル経営を支援
    入居テナントの利便性・快適性向上で、入居率の維持・向上を支援します。また、時間外空調申請などのペーパーレス化で、環境に優しいビルとしてアピールできます。

  • Point 2: 入居テナントの依頼を効率よく管理
    入居テナントからの依頼事項は、シームレスに中央監視に転送され管理されますので、登録の煩雑さが解消され、管理の効率化を図ることができます。また、入居テナントへの情報周知を容易に行えます。

  • Point 3: 入居テナントの居住性と満足度を向上
    PC,タブレット、スマートフォンといった各種モバイル端末から操作可能なため、いつでも、どこからでも空調/照明の操作、建物管理者への依頼を行うことができ、居室環境を快適にすることができます。また、テナント単位でエネルギー使用量を見える化できるため、入居テナントの省エネ、エコ活動を支援します

 


主な機能


テナント操作として、空調/照明のON/OFF,温度設定、時間外運転の予約の機能を備えています。
また、テナントと建物管理者の円滑なコミュニケーション促進のため、「簡易エネルギー表示」、「テナントへのお知らせ表示」、「建物管理者への連絡」の機能をご提供します。

 

 

 

 

 

ResourceDownloadDisclaimer
Cancel
Download
関連情報