X 閉じる

BilWorks 施設監視制御システム

重要施設の安定稼働をサポートするBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の機能を兼ね備えたBAS(ビルオートメーションシステム)
BilWorksカタログ

重要施設の安定稼働をサポートするBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の機能を兼ね備えたBAS(ビルオートメーションシステム)
BilWorksは、データセンターや地域冷暖房施設など社会インフラとして重要な設備の安定稼動を長期にわたりサポートするBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の機能を兼ね備えたBAS(ビルオートメーションシステム)です。
データセンターや地域冷暖房施設などの設備監視制御に要求される高信頼のBAS・BEMSをご提供します。 冗長化システムにおいては各種警報や計測値管理をつかさどるデータサーバーを二重化し、プライマリーサーバーの障害時にも自動的にセカンダリー サーバーがその機能を受け持ちます。主なローカルコントローラーとして採用するPLC(プログラマブル・ロジック・コントローラー)の二重化やネットワークの冗長化にも対応。 より信頼性の高いシステムをご提供できます。
BAS・BEMSソフトウェアとしてSCADA*と呼ばれる汎用監視ソフトウェアを採用。 BACnet®、CC-Link、DeviceNetTM、Modbus、FL-netなどのオープンプロトコルにも対応したシステムです。 代替の汎用製品によってシステムのライフサイクルを容易に延長させることができます。
データセンター、地域冷暖房施設、工場、受配電設備のような高い信頼性が要求される施設に対応します。汎用システムの利用が要件となっている施設に対応します。

システム構成


主な特徴
  • 冗長化による高い信頼性を持ったビル管理システム
    • BilWorksは、電算センターやDHC(地域冷暖房設備)プラント、製薬・研究関連施設などのように、事務所ビルなどの一般施設とは区別される高信頼・高速レスポンス要求の施設向けに特化した監視制御システムです。
    • 冗長化構成・専用アプリケーション・他システムとのインテグレーションなどやカスタマイズを前提としています。このため、標準的な機能や構成をシンプルなものとし、構成機器類は継続性や保守性を高めています。

 

  • 汎用・オープンなビル管理システム
    • ビル管理ソフトウェアとしてSCADA*と呼ばれる汎用監視ソフトウェアを採用。
    • BACnet®、CC-Link、DeviceNetTM、Modbus、FL-netなどのオープンプロトコルにも対応したシステムです。
    • 代替の汎用製品によってシステムのライフサイクルを容易に延長させることができます。
※:SCADA :Supervisory Control and Data Acquisition 監視制御システム

 

  • 幅広い用途に対応
    • データセンター、地域冷暖房施設、工場、受配電設備のような高い信頼性が要求される施設に対応します。
    • 汎用システムの利用が要件となっている施設に対応します。
ResourceDownloadDisclaimer
Cancel
Download
関連情報
Metasys®ビルオートメーションシステム
中央監視の概念を一新するWebベースのビル管理システムです。ビル管理・中央監視システムにおける、あらゆる用途にシームレスに対応します。当社のフラグシップ製品であるMetasys ®は施設内のあらゆるサブシステムと緻密に連動。施設の規模に応じてパフォーマンスを最大化するフレキシブルでオープンなビルオートメーションシステム(BAS)です。エネルギー解析アプリケーションと組み合わせることでBEMSとして機能します。
Metasys® マイクロステーション
中小規模ビルに最適な施設管理環境を提供する中小規模施設に最適な管理環境を 提供するBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の機能を兼ね備えたBAS(ビルオートメーションシステム) です。最大管理点数1,000点までのビル施設管理に対応しています。
Metasys® インテリジェントターミナルアドバンス
ビルの監視・操作から各種管理、データ収集まで、小規模施設に最適な次世代BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の機能を兼ね備えたBAS(ビルオートメーションシステム)です。
アジアにおける製造&技術の最新動向ビデオ
アジアにおける製造&技術の最新動向ビデオ
ジョンソンコントロールズ ビルディングシステムズのアジアにおける最新動向をご紹介しています。中国の製造拠点である無錫工場と広州工場、及びアジアエンジニアリングセンターでの研究開発についてご説明します。