X 閉じる

Metasys® マイクロステーション

中小規模施設に最適な管理環境を 提供するBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の機能を兼ね備えたBAS(ビルオートメーションシステム)
Metasys®マイクロステーションカタログ

中小規模建物の様々な施設管理に最適な管理環境を提供。集中監視装置の省スペース設置が求められる施設向けに適用可能な壁掛けタイプ、およびOA 環境と同様なスタイルで管理を行う施設向けに適用可能なデスクトップタイプとを用意しています。

アナンシェータ形式画面で簡単運用管理が可能。BASの管理者はもとより直接管理に携わられていない方でも、スクリーンアナンシエータのアナンシータ形式画面から、主要な施設装置の運転計測点管理を行えます。

また別設置の専用アナンシェータディスプレイのアナンシェータ形式画面による管理も可能です。

Metasys® ネットワークN2 コントローラーのみでなく、LONWORKS®に準拠するフィールド機器との接続も可能です。常に最適なフィールド機器を選択し、最適なシステム構築を行えます。

信頼性の高いハードウエアを適用した中央監視装置、そして高信頼性ネットワークエンジンNAE で構築されたシステムです。

Web ベースサービスを中小規模施設でも対応。最適な施設運用管理のために、当社ROC(リモートオペレーションセンター)を通して、遠隔管理、高度なエネルギー解析、施設予防診断など、高機能で最新の運用管理サービスを利用できます。

 

デスクトップタイプと壁掛けタイプ 管理形態に応じて2タイプから選択が可能!

壁掛け、デスクトップの2種類のタイプを選択でき、施設の運用管理形態に即した最適な操作環境を構築できます。 

 デスクトップタイプ

卓上設置タイプ。一般のOA(PC)環境でビル管理システムのオペレーションが可能です。

 壁掛けタイプ

 省スペースを求める監視・管理室に最適な小形壁掛けタイプです。15型液晶タブレットの見やすい画面とペンタッチによる監視操作が可能です。 

主な特徴
 
  • フィールドはオープン化対応

当社N2バスと国際基準のオープンプロトコル(BACnet MS/TP, LONWORKS®)の採用により、お客様が求める最適なビル管理システム、空調制御、ファシリティマネジメントを提供します。

          

 

  • 快適な操作性

お客様に最適なビル管理システム、ファシリティマネジメント環境を実現するために、空調制御システムなどが一目で把握できるシステムを提供します。 

視認性の高いグラフィックシステム表示

複雑な設備システムの運転状況をグラフィック形式で表示します。そのためシステム全体を体系的に捉えられ、一目で運転状況を把握できます。

 

スクリーンアナンシエータによる簡単な管理

設備の運転監視をスクリーンアナンシエータ画面からスイッチ感覚で行えます。普段運用管理に携わられていない施設管理者以外のスタッフの方でも、容易に監視操作を行えます。

 

アナンシエータディスプレイで常時表示

お客様が監視操作をしたい場所に、専用アナンシエータディスプレイ(オプション)を別設置できます。また常時表示画面から、簡単に監視操作を行えます。

 

  • ビルを遠隔から管理・監視

ビル管理システム、ファシリティマネジメントの効率化を実現するため、当社のROC(リモートオペレーションセンター)が空調制御などあらゆる面でシステムサポートをします。 

管理ポイントで発生した警報をオペレーターに瞬時に通知
警報発生時に未確認警報ダイアログボックスを表示し、警報音の鳴動によりオペレーターに警報発生を通知します。また、警報発生中や未確認警報状態の管理点情報を一覧で表示します。

 

比較しやすい画面分割表示  
表示されているフォーカスパネルの画面を分割して表示します。知りたい情報を同時に確認し、データの比較や関連性を把握できます。

 

日報から年報まで、設備システムのあらゆるデータをレポート!

計測や計量、操作や警報の履歴など、あらゆるデータをデータロガーやデータ管理システムで収集し、日報・年報を作成します。帳票形式で出力でき、プリンターによる印刷も可能です。

 

各設備の運転スケジュールをカレンダー通りに実行 
あらかじめ設定したスケジュールにより、運転/停止、アナログ設定値の変更などを実行します。

 

管理状況のトレンドデータを理解しやすく表示・解析 
登録された管理点の運転/停止状態、計測値、積算値などのデータを収集し、グラフ表示を行います。設備の運用状況などをトレンド画面から時系列に把握し、設備の運用効率化を促進できます。


ResourceDownloadDisclaimer
Cancel
Download
関連情報
Metasys®ビルオートメーションシステム
中央監視の概念を一新するWebベースのビル管理システムです。ビル管理・中央監視システムにおける、あらゆる用途にシームレスに対応します。当社のフラグシップ製品であるMetasys ®は施設内のあらゆるサブシステムと緻密に連動。施設の規模に応じてパフォーマンスを最大化するフレキシブルでオープンなビルオートメーションシステム(BAS)です。エネルギー解析アプリケーションと組み合わせることでBEMSとして機能します。
Metasys® インテリジェントターミナルアドバンス
ビルの監視・操作から各種管理、データ収集まで、小規模施設に最適な次世代BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の機能を兼ね備えたBAS(ビルオートメーションシステム)です。
BilWorks 施設監視制御システム
データセンターや地域冷暖房施設など社会インフラとして重要な設備の安定稼動を長期にわたりサポートするBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の機能を兼ね備えたBAS(ビルオートメーションシステム)です。
アジアにおける製造&技術の最新動向ビデオ
アジアにおける製造&技術の最新動向ビデオ
ジョンソンコントロールズ ビルディングシステムズのアジアにおける最新動向をご紹介しています。中国の製造拠点である無錫工場と広州工場、及びアジアエンジニアリングセンターでの研究開発についてご説明します。