X 閉じる

Metasys® インテリジェントターミナルアドバンス

小規模施設に最適な次世代ビルBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の機能を兼ね備えたBAS(ビルオートメーションシステム)
Metasys®インテリジェントターミナルアドバンス カタログ

専任者がいなくてもクラウド連携で 小規模ビルのエネルギーを管理、改善できる
ビルの省エネを進めるためには、電力や動力を監視し、改善策を見つける必要があります。ビルに備わっている設備の状態を監視することは難しくありません。難しいのは集まったデータを解析し、改善策をまとめることです。ジョンンソンコントロールズは専任者を置くことができない小規模ビルでも高度なエネルギー管理ができるようビル管理システムをクラウドサービスとあわせて提供いたします。分析、改善提案はクラウドサービスに任せ、ビル側では日々の管理に専念できることに加え、管理システムのユーザーインターフェースに初めてタブレット端末を採用したことで、新しい管理形態を提案いたします。

システム構成

主な特徴
  • コンパクトで使い勝手の良いタブレット型を採用。 クラウドサービスとの連携でビルの省エネを包括的に支援します。

Metasys®インテリジェントターミナル アドバンス」は、延床面積2,000~5,000㎡、管理点数500点以下の小規模施設に最適なビル管理システムです。世界中で支持されている当社のビル管理システムMetasys®の柔軟なオープン性と拡張性はそのままに、先進のIT技術を搭載したタブレッ ト型ユーザーインターフェースを開発することで、優れた操作性とモビリティを実現しました。またクラウドサービスと連携させることで、専任のオペレー ターや管理士の常駐が難しい小規模施設の省エネをプロフェッショナルに支援します。

 

  • タブレット型UI

Android™を搭載した10.1型タブレットをユーザーインターフェースに採用!コンパクトで設置場所を選ばず、 無線LANで持ち運びも可能。タッチパネルなので直観的で優れた操作性を実現します。アナンシエータ形式の表示画面は複数機器の運転状況が瞬時に把握で き、誰でも簡単に操作できます。

 

  • オープンなシステム

国際基準のオープン・プロトコル※を採用しているため、個別空調・照明・動力・検針など多くのメーカーのサブシステム を、セントラルシステムと統合管理することができます。また拡張性が高いアーキテクチャーなので、将来的な増床や複数棟の管理にも柔軟に対応でき、既存設 備への投資が無駄になりません。

※BACnet® MS/TPとLONWORKS®

 

  • 省エネ支援

当社リモートオペレーションセンター(ROC)によるクラウドサービスで省エネを支援します。見える化ダッシュボー ド、月次エネルギーレポートの作成などを利用しやすいパッケージでご用意しました。また、電力デマンドの監視・制御も自動で行うことができ、メールによる警報通知も設定できます。

ResourceDownloadDisclaimer
Cancel
Download
関連情報
Metasys®ビルオートメーションシステム
中央監視の概念を一新するWebベースのビル管理システムです。ビル管理・中央監視システムにおける、あらゆる用途にシームレスに対応します。当社のフラグシップ製品であるMetasys ®は施設内のあらゆるサブシステムと緻密に連動。施設の規模に応じてパフォーマンスを最大化するフレキシブルでオープンなビルオートメーションシステム(BAS)です。エネルギー解析アプリケーションと組み合わせることでBEMSとして機能します。
Metasys® マイクロステーション
中小規模ビルに最適な施設管理環境を提供する中小規模施設に最適な管理環境を 提供するBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の機能を兼ね備えたBAS(ビルオートメーションシステム) です。最大管理点数1,000点までのビル施設管理に対応しています。
BilWorks 施設監視制御システム
データセンターや地域冷暖房施設など社会インフラとして重要な設備の安定稼動を長期にわたりサポートするBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の機能を兼ね備えたBAS(ビルオートメーションシステム)です。
アジアにおける製造&技術の最新動向ビデオ
アジアにおける製造&技術の最新動向ビデオ
ジョンソンコントロールズ ビルディングシステムズのアジアにおける最新動向をご紹介しています。中国の製造拠点である無錫工場と広州工場、及びアジアエンジニアリングセンターでの研究開発についてご説明します。