X 閉じる
ターボ冷凍機 YJシリーズ

ターボ冷凍機 YORK®
YJシリーズ

対応冷凍能力250~2,800 冷凍トン (880-9,850 kW)
YORK®ターボ冷凍機カタログ

YORK® York MaxEターボ冷凍機はYORK®ターボの主力モデルです。インバータ技術を駆使し極めて優れた運転性能を発揮します。また、豊富なバリエーションを設計する事が出来るので、お客様のさまざまな仕様や運用方法に対応した機種を選定する事ができます。YORK®125年以上の歴史が支える高い信頼性により安心、安定した運転を提供致します。

主な特徴
産業別用途事例

  • 環境への責任
冷媒HFC-134aはオゾン層破壊係数は”0”、地球環境を守る性質を備えています。

  • 実運用での高効率運転
ターボ冷凍機の運用の中で最大のCOPでの運転は1%程度と言われています。YORK®のインバータターボ冷凍機は冬期、中間期など実際の運用条件で最高の効率が 得られる様に設計されています

  • 抜群の省エネ
インバータ駆動によりエネルギー消費は.20 kW/トン以下まで抑えられ、年間エネルギーコストは30%以上も削減できます。(当社比)

  • LEED®得点獲得
エネルギーと大気(EAc1)と冷媒管理の強化(EAc4)で得点を獲得できます。

  • サステナビリティ向上
フォーリングフィルムシステムの蒸発機により40%まで冷媒注入量を減らせます。(当社比)冷媒を減らす事により環境の維持にも適しています。

  • 人に優しい操作パネル
冷凍機本体の操作画面OptiView™は、液晶動画表示により運転状況が非常に見易く、快適なが可能です。また、トレンド等の運転状態表示により運用管理の支援が可能です。

  • 緊急時の送水温度確保
クイックスタート機能により電源異常時の冷凍機停止から再起動までの時間を大幅に短縮する事が可能です。
ResourceDownloadDisclaimer
Cancel
Download
関連情報