X Sluiten

Moderniseringsoplossingen

De wereld om ons heen is continu in beweging. Ook technieken veranderen en worden moderner, duurzamer en slimmer. Bestaande technieken verouderen. En worden op den duur vervangen door een beter alternatief. Zo werkte u begin jaren ’90 misschien nog met floppy’s. Of keek u video’s op VHS. Ondenkbaar in deze tijd. Tegenwoordig slaat u documenten op in de cloud en kijkt u films on demand op internet. Door te moderniseren gaat u met de tijd mee. Deze doorontwikkeling geldt ook voor een aantal van onze producten. Op deze pagina vindt u een overzicht van producten van Johnson Controls die een upgrade hebben gekregen.

Het vervangen van de Metasys N2 controllers betekent een significante upgrade en voorkomt u mogelijke downtime, reduceert u onderhoudskosten en is uw gebouwbeheersysteem klaar voor de toekomst.
Johnson Controls: continuïteit gewaarborgd
Johnson Controls helpt u het beste uit uw systemen te halen. We doen alles wat nodig is om onze producten te ondersteunen. En als verandering of vervanging noodzakelijk is, realiseren we dit zo makkelijk en kostenefficiënt mogelijk.

Meer weten?
Johnson Controls helpt u graag bij het implementeren van upgrades. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze oplossingen voor de toekomst? Bekijk dan onderstaand overzicht. Of stuur een e-mail naar infonl.cg-eur@jci.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Vervanging Metasys N2 controllers
De Metasys N2 controllers  – onderdeel van uw gebouwbeheersysteem – zorgen ervoor dat producten van derden ook functioneren in de gebouwbeheersystemen van Johnson Controls. We introduceerden deze controllers in 1990. Dat lijkt misschien niet zo lang geleden. Maar de ontwikkelingen in de techniek gaan snel. De hardware is na 25 jaar bijna niet meer te fabriceren. En de software wordt niet meer ondersteund door moderne laptops en besturingssystemen. In 2012 zijn we daarom begonnen met het opvolgen van deze controllers. Vanaf eind 2015 zijn alle Metasys N2 controllers uit de roulatie.

De voordelen van een upgrade
Het vervangen van de Metasys N2 controllers betekent een significante upgrade. De nieuwe controllers werken sneller, zijn compatibel met andere devices en werken zonder problemen samen met moderne besturingssystemen. Met een upgrade voorkomt u mogelijke downtime, reduceert u onderhoudskosten en is uw gebouwbeheersysteem klaar voor de toekomst.

Upgraden zoals u dat wilt
Oude N2 controllers hoeft u niet onmiddellijk te vervangen. Johnson Controls levert u vervangingsonderdelen zolang wij die nog beschikbaar hebben. Kiest u wel voor vervanging, dan heeft u verschillende mogelijkheden. U vindt altijd een optie die past bij uw organisatie en budget:

  • U vervangt alle controllers in één keer.
  • U vervangt de controllers één voor één.
  • U kiest voor een grootschalige retrofit.

Meer weten?
Lees onze flyer  voor meer informatie over de uitfasering van de N2 controllers.

 

Vervanging Metasys N2 controllers

Gerelateerde items