X Sluiten

Gebouwbeheersystemen

Gebouwen zijn goed voor 40 procent van het wereldwijde energieverbruik. Energiebeheer is daarom een belangrijk thema voor u als gebouweigenaar. Wij bieden een geïntegreerde gebouwoplossing waarmee u uw energieprestaties aanzienlijk verbetert. Onze gebouwbeheersystemen zorgen tegelijkertijd voor een verhoging van productiviteit in uw gebouw. U heeft namelijk controle per ruimte. Zo zorgt u voor een optimaal binnenklimaat, waarin zoveel mogelijk mensen aangenaam kunnen verblijven en werken.
Via het dashboard van gebouwbeheersysteem ziet u op uw computer of mobiel apparaat de actuele status in van de performanceniveaus.
Johnson Controls: ‘seeing the bigger picture’
Johnson Controls staat voor duurzaamheid. Daarom zorgen wij ervoor dat u uw duurzaamheiddoelstellingen eenvoudig meetbaar maakt. Via een dashboard van het gebouwbeheersysteem ziet u op uw computer of mobiel apparaat de actuele status in van de performanceniveaus. Zo kunt u alle processen bewaken, de energiekosten verlagen en de veiligheid verhogen.
Meer comfort en veiligheid tegen lagere kosten

Het Metasys® gebouwbeheersysteem van Johnson Controls is voorzien van een gebruikersinterface waarmee u HVAC-installaties, verlichting, beveiliging en brandbeveiligingssystemen beheert op één enkel platform. Heeft u al een ouder gebouwbeheersysteem? Geen probleem. We werken ook met bestaande systemen of integreren systemen van oudere generaties. Koppelingen maken met installaties van derden behoort ook tot de mogelijkheden.

Het Metasys® gebouwbeheersysteem van Johnson Controls is voorzien van een gebruikersinterface waarmee u HVAC-installaties, verlichting, beveiliging en brandbeveiligingssystemen beheert op één enkel platform.
Meer weten?

Johnson Controls werkt altijd met één aanspreekpunt voor de levering, inbedrijfstelling en de continue service aan de systemen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Johnson Controls informeert u graag over de mogelijkheden.

Gerelateerde items