X Zamknij

Chłodnictwo przemysłowe

Wszystko czego oczekujesz od zaawansowanej technologii

Urządzenia chłodnicze Johnson Controls to przede wszystkim wysoka jakość. Tak wysoka, że dla naszych klientów systemy chłodnicze przestają być kosztem, a stają się wartością dodaną. Ma to znaczący wpływ zarówno na koszty eksploatacji, jak i na jakość produktów finalnych. Dzięki szerokiej gamie zaawansowanych technologicznie urządzeń takich jak sprężarki śrubowe i tłokowe, agregaty wody lodowej (chillery) oraz systemów sterujących, możemy spełnić w zasadzie wszelkie oczekiwania w zakresie chłodnictwa przemysłowego.
W różnych branżach i firmach na świecie występują różne wymagania w zakresie precyzyjnie kontrolowanej temperatury. Wymagania te często są elementem kluczowym dla osiągnięcia niezawodności eksploatacyjnej lub uzyskania odpowiedniej jakości i wartości produktu finalnego. Bez względu na to czy urządzenia chłodnicze mają być stosowane w przemyśle spożywczym, produkcji napojów czy leków, przechowalnictwie, czy też w przemyśle wydobywczym gazu ziemnego i ropy naftowej, firma Johnson Controls oferuje produkty, pakiety, usługi i wsparcie techniczne gwarantujące bezproblemową produkcję. Nasza firma jest światowym liderem w zastosowaniu naturalnych czynników chłodniczych, takich jak amoniak, CO2, węglowodory i woda.
Korzyści z naszych rozwiązań to:
  • Najniższy możliwy koszt produktu licząc cały cykl jego użytkowania (life cycle cost)
  • Wysoki współczynnik wydajności chłodniczej
  • Większa ochrona środowiska naturalnego – system w mniejszym stopniu przyczynia się do pogłębiania efektu cieplarnianego (niższy wskaźnik TEWI – Total Equivalent Warming Impact)
  • Znacząco niższa liczba przeglądów, łatwe i sprawne serwisowanie
  • Wsparcie techniczne dostępne na całym świecie
  • System może wykorzystywać prawie wszystkie czynniki chłodzące

Powiązane Linki

Skontaktuj się z nami

Zostaw wiadomość
Potrzebujesz więcej informacji na temat Chłodnictwa przemysłowego? Skontaktuj się z nami x