X Zamknij

Branża napojów

Johnson Controls posiada bogate globalne doświadczenie w projektowaniu i budowie obiektów chłodniczych na potrzeby przemysłu napojowego. Świadczymy zarówno profesjonalne doradztwo, projektowanie jak i przeprowadzamy odpowiednie prace konserwacyjne, aby uzyskać jak najlepszą wydajność chłodniczą.
Dla branży napojów dostarczamy:

  • urządzenia chłodnicze - m.in. agregaty chłodnicze (chillery), sprężarki, agregaty sprężarkowe, skraplacze, chłodnie wody, chłodnice powietrza, instalacje amoniakalne, chłodnie),
  • usługi konserwacyjne,
  • modernizacje instalacji chłodniczych.

Z naszego doświadczenia korzystają: koncerny browarnicze, producenci napojów bezalkoholowych, a także rozlewnie win i spirytusów.

Wybierając nasze systemy chłodnicze zyskujesz:


  • Rozbudowane możliwości kontroli ustawienia temperatury oraz wysoki poziom stabilności i niezawodności oferowanych rozwiązań, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie maksymalnej wydajności procesu produkcji.
  • Wysoki poziom energooszczędności naszych rozwiązań oznacza znaczną oszczędność kosztów w tak istotnym aspekcie przemysłu, jakim jest pobór mocy.
  • Najbardziej zaawansowane systemy sterowania dostępne na rynku, aby zapewnić optymalną charakterystykę pracy obiektów chłodniczych oraz płynną integrację z systemami typu SCADA.
  • Spokój i bezpieczeństwo, gdyż nasze rozwiązania są w pełni zgodne z aktualnymi wymogami BHP i przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Powiązane Linki