X Zamknij

Chłodnie

Johnson Controls - ekspert w dziedzinie chłodzenia
Johnson Controls to wiodący dostawca przemysłowych rozwiązań chłodniczych o udokumentowanych sukcesach w wielu sektorach przemysłowych, w tym także w kategorii obiektów chłodniczych. Oferujemy projektowanie i instalację niestandardowych rozwiązań chłodniczych dla chłodni wraz z całością procedur konserwacyjnych i serwisem posprzedażowym, by zagwarantować jak najefektywniejsze działania Twojej chłodni.
Johnson Controls oferuje projektowanie, produkcję, instalację i uruchamianie różnych rozwiązań z zakresu chłodnictwa w przemyśle. Naszym klientom oferujemy również pełen wachlarz usług konserwacyjno-naprawczych.

Naszym najnowszym obiektem referencyjnym w tej branży jest rozwiązanie wdrożone w Hiszpanii: Zakład CO2 dla wyrobów piekarniczych.  

Ten duży projekt zakładał stworzenie nowoczesnej chłodni dla hiszpańskiego potentata branży piekarniczej - firmy Europastry - na terenie jednego  ich ośrodków produkcyjnych w Hiszpanii.

Projekt zakładał wykorzystanie agregatów kaskadowych działających w oparciu o amoniak i dwutlenek węgla (CO2) przy całkowitej pojemności wewnętrznej systemu na poziomie ok. 86 000 m3. Ponadto zainstalowaliśmy też komputerowy system sterowania obiektem, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności i jakości pracy.

Rozwiązanie to okazało się na tyle udane, że Europastry poprosiło o wdrożenie takich samych systemów w kolejnych sześciu firmowych zakładach.

Powiązane Linki