X Zamknij

Efektywność energetyczna

To pojęcie kluczowe dla naszych działań

Budynki pobierają 40% całkowitej dostępnej mocy oraz emitują 36% ogólnej ilości CO2, dlatego też wydajność energetyczna budynków odgrywa tu niezwykle istotną rolę. Oferując rozwiązania energetyczne, które poprawiają jakość pracy budynków, przyczyniamy się jednocześnie do zwiększenia potencjału i komfortu pracujących w nich ludzi.

Możemy pomóc Twojej firmie uzyskać wyższą wydajność energetyczną poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnego środowiska pracy, spełniającego wszelkie obowiązujące wymogi prawne. Nasze rozwiązania pomogą Ci zmniejszyć emisję  dwutlenku węgla, zredukować pobór mocy i zaoszczędzić tak cenną energię. Dysponujemy fachowym doświadczeniem i najnowszą technologią, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania przystępne oraz idealnie dostosowane do konkretnych potrzeb.

Oferowane przez nas usługi z zakresu poprawy wydajności budynków to m.in.:

  • Usługi doradcze w zakresie wykorzystania energii, w ramach których radzimy, jak zredukować emisję węgla
  • Monitoring zużycia energii
  • Pomoc w zarządzaniu kosztami energii
  • Opracowywanie źródeł energii odnawialnej, by uczynić budynki bardziej ekologicznymi
  • Opracowywanie rozwiązań pomagających finansować działania poprawiające efektywność energetyczną.



Powiązane Linki