X Zamknij

Konserwacja instalacji i naprawy

Większa wydajność poprzez konserwację

Infrastruktura dzisiejszych budynków wydaje się być naprawdę złożona. Systemy HVAC, systemy zarządzania obiektem, windy, ruchome schody, systemy przeciwpożarowe, urządzenia gaśnicze, sieci komputerowe, sieci bezprzewodowe, kamery przemysłowe…

Aby ułatwić Ci zarządzanie tą niezwykle skomplikowaną siecią elementów stworzyliśmy rozwiązanie w postaci Planowej Umowy Serwisowej, w której sam określasz zakres niezbędnych prac konserwacyjnych i napraw. 

Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań przekłada się na niższe koszty z uwagi na niższy pobór mocy, co w dłuższej perspektywie pozwala poczynić znaczne oszczędności. W ramach Umowy Napraw Planowych Johnson Controls przydziela Ci firmowego eksperta, który przeprowadzi inspekcję Twojego obiektu dwa razy do roku, by sprawdzić i ocenić stan Twojego wyposażenia.

Dzięki temu wygodnemu rozwiązania możesz być spokojny o prawidłowe funkcjonowanie Twojego obiektu i unikniesz niemiłych niespodzianek w postaci nagłych awarii, które powodują niepożądane przestoje w pracy.
 
Jednak nasza oferta nie ogranicza się wyłącznie do Planowych Umów Serwisowych. Jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową opiekę nad Twoim obiektem, a także szereg udogodnień dla klientów. Możemy pomóc Ci zmodernizować Twój obiekt i sprawić, że jego sprawność energetyczna osiągnie maksymalny poziom. Co więcej, w zakres naszych usług wchodzi również doradztwo i analiza branżowa - na życzenie możemy sprawdzić, czy Twój obiekt spełnia wszelkie aktualne wymogi prawne.

Powiązane Linki