X Fechar

Sensores de Corrente e Transdutores

Instalação simples e desempenho confiável

Nossos sensores e transdutores de corrente são perfeitos para monitorar bombas, ventiladores, sopradores, serpentinas de aquecimento, e muito mais.

Na Johnson Controls fabricamos cada sensor e transdutores para detectar as correntes dos cabeamentos de maneira não intrusiva. Os modelos com relé de comando monitoram as correntes e facilitam a partida do motor, bem como a parada dele.


Características e Benefícios
Recursos
  • Dupla função para monitoramento da corrente e partida e parada do motor.
  • 100% estado sólido: não há peças móveis que possam causar falhar.
  • Saída indiferente à polaridade facilita a instalação elétrica
  • Braçadeiras de pressão simplificam a instalação
  • Tamanho pequeno adequado para pequenos espaços
  • Núcleo com design fixo/separado reduz tempo de instalação e custos.
  • Chave deslizante com faixa de amperagem selecionável de acordo com a aplicação
  • Várias saídas, de 4 a 20 mA, 0 a 5 VDC, ou 0 a 10 VDC para se adequar à aplicação.
  • Relé de potência de encaixe pode ser facilmente incluído no sensor de corrente
  • Relé com indicação LED (opcional) permite a verificação rápida de estados liga/desliga

ResourceDownloadDisclaimer
Cancel
Download
Saiba mais sobre nossa linha Sensores de Corrente e Transdutores para Sistemas HVAC.

Contact Us

Envie-nos uma mensagem
Saiba mais sobre nossas Soluções sobre Controles HVAC Entre em contato conosco x