X Fechar
Sabroe®
Compressores Alternativos

Nós fornecemos equipamentos conforme sua necessidade - de todos os tipos de compressores de refrigeração a chillers industriais e bombas de calor

CMO- Compressor alternativo de simples estágio

Os compressores CMO Sabroe são ideais para instalações de pequeno porte e aplicações pesadas, com capacidades entre 97 e 273 m³ / h de deslocamento volumétrico (máx. 1800 rpm).

O avançado projeto do Sabroe CMO apresenta um elevado coeficiente de desempenho (COP), com excelentes características de carga parcial.
Compressores alternativos SMC de simples estágio.

Os compressores alternativos Sabroe SMC 100 são ideais para uso em instalações de refrigeração industrial e plataformas marítimas de médio porte.

A conceituada gama de compressores Sabroe SMC 100 é composta por quinze modelos diferentes que variam capacidade entre 226 e 1.357 m³ / h de deslocamento volumétrico a 1500 rpm de velocidade máxima.

Compressores Alternativos Sabroe TCMO/TSMC de duplo estágio

Os compressores alternativos Sabroe TCMO / TSMC de duplo estágio são uma alternativa operacional econômica a compressores parafuso de simples estágio.

São ideais para instalações de refrigeração de médio porte, de baixas temperaturas, com foco em aplicações pesadas e de vida útil prolongada.

A gama de produtos inclui oito modelos com capacidades de deslocamento volumétrico variando entre 146-1018 m³ / h e baixa pressão (com máxima velocidade).

Compressores alternativos de alta pressão Sabroe HPO/HPC

A gama de compressores de alta pressão Sabroe HPO/HPC é única, e usada em plantas com cascata CO2 / amônia, instalações de bombas de calor com amônia e chillers com R410A em todas as partes do mundo.

São seis modelos com capacidades de deslocamento volumétrico entre 97-452 m³ / h (em máxima velocidade) apresentam controle automático de capacidade e alto COP, com excelentes características em carga parcial.