X Fechar
ymc2 watercooled magnetic

Soluções Customizadas para Notificação em massa

Nossas soluções de notificação em massa permitem que você faça uma comunicação de emergência para um grande número de pessoas, de maneira rápida e pressionando um botão.

Em caso de alertas gerais, no qual você necessita comunicar os ocupantes do edifício, campus ou comunidade sobre um evento crítico, basta pressionar um botão para que nosso sistema de notificação em massa (MNS) se encarregue de fazer o resto. Seja uma emergência ou qualquer outro evento crítico, o MNS pode notificar simultaneamente várias ocupantes de um edifício ou instalação via mensagem de texto, discagem automática, alerta via desktops, e alto-falantes internos e externos.


Características e Benefícios

Nosso portfólio de soluções a seguir pode ser personalizado para atender necessidades específicas de projeto:

Sistemas Internos 

  • Alertas visuais e sonoros internos e em torno do seu edifício ou instalação.
  • Integração dos sistemas de alarme de incêndio e notificação em massa.
  • Dispositivos de notificação, tais como alto-falantes, strobos, sinalizadores de LED e muito mais.

Sistemas Externos 

  • Todos as soluções mencionadas no ítem “Sistemas Internos” podem ser aplicadas aos sistemas externas.
  • Alto-falantes de alta potência e megafones.
  • Opções: móvel, portátil, com ou sem fio.  

Sistemas de Alerta Pessoal e de Destinatários Distribuídos 

Oferece recursos de comunicação com um grupo grande, diversificado e localizado em diferentes locais, através de

  • Envio de mensagens de texto para celulares e pagers.
  • Chamadas automáticas de voz e fax.
  • E-mails de alerta, postagens na web e redes sociais.
  • Notificações “pop-up” em computadores.

ResourceDownloadDisclaimer
Cancel
Download

Contact Us

Envie-nos uma mensagem
Saiba mais sobre nossas Soluções sobre Segurança e prevenção contra incêndio Entre em contato conosco x