X Fechar

Controladores de Rede (Soluções Inteligentes para Controladores de Rede)

Conheça nossas soluções para controladores de rede que podem se comunicar com seu sistema de gestão de segurança e milhares de portas, janelas, escadas, e muito mais.

Sua instalação pode ter centenas, ou até milhares de portas, janelas, elevadores, escadas, etc.

Nossos controladores inteligentes de rede operam perfeitamente em conjunto com nosso sistema de gestão de segurança P2000 para se comunicar com todos esses pontos de controle, reduzindo falhas operacionais.


Características e Benefícios

Os produtos a seguir oferecem uma variedade de recursos para atender necessidades específicas de projeto:

S321-IP Controlador de Rede Inteligente.

  • Utiliza o protocolo padrão IP de comunicação.
  • Capacidade de monitoramento e controle de duas portas totalmente configuradas.
  • Design modular para fácil instalação em superfície plana, trilho DIN ou gabinete UL catalogado.

CK721-A Controlador de Rede Inteligente.

  • Suporta alto volume e alta velocidade de tráfego através de sistemas de gestão de segurança do host.
  • Pode monitorar e controlar até 64 portas ou terminais através de leitoras ou módulos de entrada e saída.
  • Pode ser programado remotamente via interface própria.

CKM-EP2500 Controlador Autêntico de Rede Inteligente Mercury 

  • Controlador avançado, plataforma aberta.
  • Pode monitorar e controlar até 64 portas ou terminais através de leitoras ou módulos I/O a partir de duas portas RS-485 e Ethernet.
  • Pode usar travas com ou sem fio de terceiros, tais como Assa Abloy®, Aperio® e Schlage® Série AD.

CKM-EP1501 Controlador Autêntico de Rede Inteligente Mercury PoE 

  • Controlador avançado, plataforma aberta.
  • Pode monitorar e controlar uma única porta localmente e até 17 portas e I/O adicional usando RS-485 e módulos Ethernet.
  • Pode usar travas com ou sem fio de terceiros, tais como Assa Abloy®, Aperio® e Schlage® Série AD.
  • Pode ser alimentado por uma fonte de energia padrão ou PoE.
  • Pode ser montado em uma caixa de passagem tripla padrão.

CKM-EP1502 Controlador Autêntico de Rede Inteligente Mercury 

  • Controlador de rede avançado, plataforma aberta.
  • Pode monitorar e controlar duas portas localmente e até 64 portas e I/O adicional usando RS-485 e módulos Ethernet.
  • Pode usar travas sem fio Assa Abloy Aperio.
ResourceDownloadDisclaimer
Cancel
Download

Contact Us

Envie-nos uma mensagem
Saiba mais sobre nossas Soluções sobre Segurança e prevenção contra incêndio Entre em contato conosco x