Home > O nás > Trvalá udržitelnost > Baterie a životní prostředí

Baterie a životní prostředí

Batteries and environment

Společnost Johnson Controls velmi pozorně sleduje použití baterií

Po několik desetiletí společnost Johnson Controls poskytovala jako jedna z mála společností svým zákazníkům aplikace, postupy a výrobky šetrné k životnímu prostředí, od ekologických konstrukčních metod, po energeticky úsporné řídicí systémy, například Metasys, které řídí elektrické, bezpečnostní a HVAC (vytápění, větrání a klimatizace) systémy budov, aby byly veškeré požadavky zajištěny energeticky účinnými způsoby.
Není proto překvapením, že se politika ochrany životního prostředí této společnosti rozšiřuje také na výrobu vlastních produktů. Podívejme se například na výrobu baterií. Johnson Controls používá množství různých prostředků k zajištění co nejmenšího dopadu výroby baterií na životní prostředí – což není snadné, uvážíme-li, že některé typy baterií jsou plněny chemikáliemi a všechny obaly baterií jsou vyráběny z plastů.
Pro naplnění těchto cílů všechny evropské výrobní závody společnosti Johnson Controls používají postupy enviromentálního managementu. Společnost proto dodržuje normu ISO 14001 systému enviromentálního managementu, která je nejrozšířenější normou pro management rizik pro životní prostředí.
Norma enviromentálního managementu ISO 14000 ustanovuje principy a postupy, které:
  • Pomáhají organizacím minimalizovat jejich nepříznivý dopad na životní prostředí.
  • Splňují platné zákony a předpisy a také další požadavky na ochranu životního prostředí.
  • Neustále zlepšují výrobní procesy a postupy. Cílem je snížení emisí a ochrana přírodních zdrojů. Například ve výrobním závodě v německém Hannoveru společnost Johnson Control přešla od parních kotlů k centrálnímu vytápění z teplárny, čímž se snížily emise z této jediné továrny o 8000 tun CO2 za rok.

Díváme se do budoucnosti

Kromě závazku vyrábět baterie způsobem šetrným k životnímu prostředí plánuje v roce 2009 Johnson Controls také certifikaci dle OHSAS 18001. OHSAS 18001 byla vyvinuta jako kompatibilní norma k systémům řízení ISO 9001 a ISO 14001, která zahrnuje různé systémy řízení ochrany životního prostředí, ochrany zdraví obyvatel budov a bezpečnosti.
Kromě postupů řízení se společnost Johnson Controls také zaměřuje na recyklaci baterií, čímž přispívá ke zlepšení životního prostředí. Provoz společnosti – VARTA – provádí ve velkém zpracování a tavení baterií po odstranění kyseliny. Baterie se taví v šachtové peci se směsí obsahující aditiva, které olovo čistí.
Kromě toho jsou také zachycovány a opětovně zahřívány plyny vznikající při tavení. Po ochlazení plyn prochází přes systém filtrů, které zachytí prach. Tento prach tvoří až ze 65 procent olovo, které je poté recyklováno a vráceno do tavného procesu.
Recyklační proces je tedy vynikajícím doplněním hlavních norem a praxe dodržované společností Johnson Controls k naplnění hlavního cíle: menší dopad na životní prostředí.