Home > O nás > Trvalá udržitelnost > Dobré pro obchod, dobré pro svět

Dobré pro obchod, dobré pro svět

Pass it on

Inteligentní měřidla společnosti Johnson Controls pomáhají snižovat spotřebu energie

V současnosti hledají společnosti každou příležitost, kterou mohou získat, od stlačení provozních rezerv až po snížení nadbytečných nákladů – to vše jménem finanční odpovědnosti a konečných výsledků.
Ale firmy hledají čím dál více kreativnější cesty k propagaci fiskálního zdraví. A to znamená sledování spotřeby energie. Spojte snahu o snížení nákladů s nárůstem zájmu o udržitelnost a není žádným překvapením, že se inteligentní měřidla stávají chytrým řešením.
Inteligentní měřidla nahrazují běžné elektroměry a nabízejí firmám způsob záznamu spotřeby energie. Naprogramováním měřiče mohou firmy sledovat spotřebu každou hodinu, aby určily období špičky. Nejlepší ale je, že záznamy mohou být naprogramovány tak, aby byly uchovávány dlouhou dobu, a majitel nebo vedení společnosti tak mohou sledovat trendy nebo vyhledávat neobvyklé nárůsty ve spotřebě energie.
Například, zaznamená-li inteligentní měřič nárůst ve spotřebě energie v době, kdy má firma útlum produkce nebo je zavřená, vedení je schopné zjistit důvod – možná stroj, který zůstal nechtěně zapnutý, nebo počítače, které zůstaly běžet se spořičem obrazovky, místo aby byly uvedeny do režimu spánku.
Bez podrobného sledování může majitel firmy akorát analyzovat celkový měsíční účet a sledovat meziměsíční spotřebu, ale nikoliv výdaje hodinu po hodině.

Kromě spotřeby energie
Inteligentní měřidla se nevyužívají pouze na elektřinu; společnost Johnson Controls také vyrábí a instaluje inteligentní měřidla pro sledování spotřeby plynu a vody. Používání inteligentního měřidla na spotřebu vody může pomoci určit úniky, neboť vlastník firmy dokáže vysledovat spotřebu za každou hodinu. A inteligentní měřiče plynu mohou pomoci majitelům určit nefungující zařízení, které nechtěně užívá příliš mnoho energie.

Úspora nákladů
Měřidla také dokáží identifikovat neoprávněné užívání oblastí a neobvyklé požadavky ve špičce. A sledování spotřeby energie pomocí inteligentních měřidel přináší další výhodu. Porozuměním schématu odběru hodinu po hodině může firma zjistit, zda-li jí energetická společnost nechtěně neúčtuje navíc. Podle publikovaných zpráv zjistily testy hlavních firem, které používají inteligentní měřidla, chyby až o více než 60 procent na některých účtech za plyn a až 50 procent na některých odběrech elektřiny. To vedlo k úpravám u firem a vracení peněz.
A co více, sledování a snižování spotřeby energie a vody propaguje fiskální zdraví a udržitelnost životního prostředí. A to rozhodně chytré je.