Home > Volné pracovní pozice > Společenská odpovědnost

Jak pomáháme v našich regionech

Společnost Johnson Controls je pozorná nejen ke svým zaměstnancům, ale i k lidem a prostředí, kterými je ve svém okolí obklopena. Jednotlivé závody organizují každoročně skupiny dobrovolníků pro pomoc neziskovému sektoru.

Česká Lípa

Oslava Dne dětí

Závod vyrábějící autobaterie v České Lípě organizuje ve spolupráci s tamní Farní charitou dětské dny pro děti ve složité životní situaci. Účastní se rovněž děti našich zaměstnanců. "Našim zaměstnancům tato činnost přináší nejen rozvoj v oblasti organizačních a řídicích schopností, ale hlavně rozšiřuje jejich obzory nad rámec každodenních pracovních aktivit," uvádí František Šašek, specialista interní komunikace. 

Spolupráce s dětským domovem

Závod na výrobu potahů v České Lípě pokračuje v dlouholeté spolupráci s dětským domovem v Dubé – Deštné. Dobrovolníci z řad zaměstnanců Johnson Controls pravidelně pomáhají upravovat a vylepšovat prostředí, ve kterém děti z domova žijí. Také každoročně pořádáme předvánoční besídku, kde dětem předáváme dárečky od našich zaměstnanců.

Stráž pod Ralskem

Vánoční besídky s dětmi z dětských domovů

"Náš závod ve Stráži pod Ralskem spolupracuje dlouhodobě s dětskými domovy v Jablonném a ve Frýdlantě. Vrcholem naší spolupráce je vánoční období. V recepci je vždy od poloviny prosince vánoční stromeček, na kterém rozvěsí svá přání děti z těchto domovů. Zaměstnanci si obálky rozeberou a buď sami, nebo ve skupinách, podle toho, kolik to stojí, ten dárek koupí. Poslední den před vánoční dovolenou bývá besídka, tj. setkání se zaměstnanci, kde děti jako projev vděku za dárky (které si ten den odvezou) vystoupí s vánočním pásmem. Zároveň dostávají vánoční dárky i zaměstnanci firmy. „, uvádí Ivana Dvořáková, personální ředitelka závodu.

Roudnice nad Labem

Spolupráce s Diakonií

Náš závod na výrobu potahů v Roudnici nad Labem spolupracuje se Střediskem křesťanské pomoci Diakonie ČCE v Litoměřicích. Cílem je pomoci lidem se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním nalézt pracovní a společenské uplatnění, které posiluje jejich soběstačnost.

Mladá Boleslav

Spolupráce s handicap centrem

Johnson Controls Mladá Boleslav se skládá ze závodu v Mladé Boleslavi, závodu v Benátkách nad Jizerou a závodu v Rychnově nad Kněžnou. Všechny tyto závody pracují v systému "just in time" (JIT), tedy na základě přímých dodávek zákazníkovi. „I přes vysoké pracovní tempo se snažíme účastnit dění i v sociální oblasti. Již několik let například spolupracujeme s handicapovanými lidmi z Handicap centra Srdce o.p.s.. Pořádáme společné akce jako například návštěvní den v závodech nebo dětský den pro děti zaměstnanců. Handicap centrum se také částečně podílí na naší výrobě, kdy jim dovážíme některé části našich výrobků ke kompletaci“, uvádí Radka Škarková, personální ředitelka všech tří závodů.