Home > Pomáháme našim zákazníkům > Domov, sladký domov

Domov, sladký domov

HVAC

Společnost Johnson Constrols zajišťuje jeho vytápění i chlazení

Je chladná, bouřlivá noc, kdy se otřásají okenní tabulky, taková, kdy rodina ani nechce vyjít z domu na obvyklou večerní procházku. Zimní bouře začíná s plnou silou, blíží se k Vašemu městu a ... Vám je to jedno.
Protože bojujete s živly a vytápíte svůj domov pomocí klimatizace. Zní to divně? Čtěte dál.
Společnost Johnson Controls vyrábí klimatizační jednotky pro tepelnou ventilaci a klimatizaci obytných domů. Jedná se o systémy mini-split s tepelným čerpadlem a jsou navrženy tak, aby jediná jednotka zajišťovala jak klimatizaci, tak i vytápění.

Maličké žihadlo
Split systém je navržen pro celoroční provoz. Pomocí vypařování a kondenzace tepelné čerpadlo vzduch ochlazuje nebo ohřívá. Ať je léto nebo zima, systém poskytuje příjemnou teplotu uvnitř domu. Pokud jde o životní prostředí, společnost Johnson Controls používá ve svých systémech mini-split s tepelnými čerpadly chladivo R410A, které neškodí ozónu.
Tepelné čerpadlo se skládá z venkovní části, skrze kterou prochází vzduch a vnitřní klimatizační jednotky, které jsou propojeny dvěma měděnými trubkami, v nichž cirkuluje chladivo. Kromě dalších aspektů, tento model je tak účinný díky svému mikroprocesoru s rozmrazovacím systémem "na vyžádání"; k rozmrazovnání dochází pouze když je nezbytné.

Výběr split systému
Společnost Johnson Controls nabízí širokou škálu systémů mini-split s tepelným čerpadlem pro různé aplikace, např.:
  • Systémy multi-split pro celý dům
  • Jednotky určené do jedné místnosti jako jsou ložnice nebo obývací pokoje
  • Konvertibilní jednotky. Konvertibilní jednotka převádí napájení ze zdroje na požadovanou vytápěcí nebo chladicí kapacitu, takže žádaná teplota je dosažena rychleji. Například, jestliže je žádaná teplota velmi odlišná od skutečné vnitřní teploty, použije se větší intenzita proudu, která zajistí, že čerpadlo bude rychleji produkovat teplo. Na druhou stranu, jestliže se žádaná teplota příliš neliší od vnitřní teploty, použije se méně energie. Díky kompresorům s proměnnou rychlostí, které pracují nepřetržitě požadovanou rychlostí, tato technologie zabraňuje vypínání a opětovnému zapínání kompresoru, což je velmi náročné na spotřebu energie.

Společnost Johnson Controls také vyrábí systémy mini-split s tepelným čerpadlem pro komerční prostředí, nabízí řadu nástěnných, kazetových a kanálových jednotek, které mohou pracovat v režimech pouze chlazení, tepelné čerpadlo a odvlhčování.