Home > Pomáháme našim zákazníkům > Osm kroků k redukci účtů za elektřinu
Osm kroků k redukci účtů za elektřinu
Odborníci přispívají osmi kroky ke snížení spotřeby energie u Vás doma
Společnost Johnson Controls ví, že šetření energií je nyní ještě důležitější, než kdy dříve.
Úspory v oblasti energií nejsou důležité jen pro velké firmy nebo zalidněné oblasti. Znalost opatření - často zanedbatelných - které mohou přispět ke značné úspoře je právě tak důležitá pro jednotlivé domácnosti.
Zde je osm věcí, které můžete udělat doma pro snížení svojí uhlíkové stopy a zajištění úspory energie.
1. Jedno z nejsnadnějších a nejefektivnějších vylepšení energetické účinnosti, které je k dispozici v domácnostech, je používání programovatelného termostatu. Lze ho nastavit tak, aby přepínal vytápěcí a klimatizační systémy na nižší spotřebu energie v době, kdy není nutná - jako například během dne, kdy jsou mnohé domy prázdné.
"Protože topení a klimatizace jsou dva nejdražší odběratelé energie v domácnosti, programovatelný termostat je snadný způsob, jak dosáhnout významné úspory," říká Andy Armstrong, ředitel marketingu Unitary Products společnosti Johnson Controls.
2.Zmodernizujte systém osvětlení, který je podle Aliance pro úsporu energie zodpovědný až za 35 procent nákladů za elektřinu v komerčních budovách. Konvenční žárovky nahraďte kompaktními fluorescentními, které jsou úspornější, spotřebují asi o 75 procent méně energie a vydrží osm až 10krát déle než zářivky.
3.Snižte teplotu horké vody (většina budov nastavuje teplotu vody příliš vysoko), snižte tlak systému, nainstalujte toalety a umyvadla s nízkým průtokem, navrhuje Aliance pro úsporu energie. Pomůže to snížit náklady na energii i na vodu.
4. Podívejte se na izolaci svého domu. Modernizovat izolaci zdí je poměrně náročné, ale přidat několik palců k izolaci půdy je otázkou okamžiku - prostě kupte izolaci a roztáhněte nebo nafoukejte ji sami.
5. Provádějte údržbu vytápěcích a chladicích systémů. Nechte je zkontrolovat aspoň jednou do roka a ujistěte se, že jsou čisté a pracují na plný výkon. Pokud jsou zastaralé, Armstrong vybízí zákazníky, aby uvažovali o modernizaci. Současné systémy jsou energeticky mnohem úspornější, než jejich předchůdci z minulých let. A to poskytuje příležitost nainstalovat mnohem účinnější systém, jako jsou vytápěcí a klimatizační systémy York od Johnson Controls. Například York's Affinity 9.C je nejvýše oceňovaný plynový kotel v odvětví (jeho 98procentní účinnost daleko převyšuje státní normy a zajišťuje vynikající účinnost a rychlý návrat investic.) Více informací o úsporných řešeních York pro domácnosti najdete na yorkupg.com/homeowners/index.asp.
6. Obejděte dům a hledejte úniky a jiné zdroje ztráty energie. Podle Aliance pro úsporu energie může únik z míst jako jsou spoje potrubí a kolena, způsobit ztrátu až 30 procent energie používané k vytápění nebo chlazení prostoru.
7. Blokujte vzduch, který vniká pod venkovními dveřmi a přes vypínače a zásuvky. Nainstalujte izolační kryty navržené pro zásuvky. Když podržíte hřbet ruky u těchto zásuvek, ucítíte vzduch, který proudí dovnitř. Všechny dohromady v celém domě představují mnoho ztracené energie.
8. Vypočítejte svou uhlíkovou stopu na mygreenprint.org, kde najdete způsoby, jak ještě více snížit spotřebu energie.