Home > Pomáháme našim zákazníkům > Kombinace rychlosti a pohodlí

Kombinace rychlosti a pohodlí

Fiat 500

Společnost Johnson Controls spolupracovala s firmou Fiat na inovacích nového Fiatu 500

Johnson Controls, přední světový dodavatel systémů pro interiéry automobilů, elektroniky a baterií vyvinul, spolu se společností Fiat Group Automobiles, sedadla a dveřní panely pro Fiat 500, nedávno vyhlášený automobil roku 2008. Nově konstruovaná sedadla jsou působivou směsicí atraktivního vzhledu a vynikající funkčnosti.
Celkový proces představuje model efektivnosti a spolupráce, jejím výsledkem bylo podstatné snížení výrobního času. Johnson Controls vyrábí sedadla pro Fiat ve své továrně Bierun v Polsku, zatímco továrna Námestovo na Slovensku odpovídá za výrobu dveřních panelů. Odtud jsou díly odeslány do závodu v Tychy, poblíž Krakova, kde se vyrábí Fiat 500, na bázi "okamžité potřeby" a dojde k jejich kompletaci.

Výhody pro zákazníka
Rychlost výroby však neovlivňuje možnost vybrat si sedadla podle svého vkusu. Zákazníci si mohou vybrat z mnoha kombinací látek a barev; kromě toho jsou v potazích sedadel vyraženy dekorativní vzory. Povrch odolný vůči prodření a na hebké loketní opěrky dále zvyšují vizuální přitažlivost.
Nejedná se však o pouhou líbivost, protože sedadla nabízí vylepšený komfort a bezpečí. Za fakt, že Fiat 500 získal pět hvězdiček v hodnocení testu Euro NCAP, vděčí z velké míry i svým kvalitním sedadlům, které podstatně přispívají k vysokému stupni bezpečí cestujících, říká Marzio Raveggi, viceprezident a generální ředitel zákaznické divize Fiat společnosti Johnson Controls.
Tímto však výhody nekončí. Sedadla se standardně dodávají s airbagem a snímačem přítomnosti cestujícího, který je propojen se signálem připomenutí pro zapnutí bezpečnostního pásu. Funkce snadného přístupu poskytuje cestujícím snadný přístup k zadním sedadlům.

Inovace ve výrobě
Nejen výsledný výrobek je inovativní, ale celý proces pro design a vývoj součástí interiéru byl prováděn dle nejmodernějších postupů. Vzhledem k tomu, že společnost Johnson Controls čelila velmi těsnému termínu odevzdání, zapojila do vývoje i virtuální designové programy. Tím se podstatně snížila doba fáze vývoje prototypu dveřních panelů a sedadel, což umožnilo včasnou výrobu součástí pro Fiat 500 a díky tomu měli zákazníci tohoto italského sportovního vozu více důvodů ke spokojenosti.