Home > Pomáháme našim zákazníkům > Potřeba překračovat požadavky

Potřeba překračovat požadavky

Varta

Trojice baterií nabízí různé možnosti pro rozdílné řidiče a jízdní podmínky

Vyšší výkon. Delší životnost. Žádné starosti. Baterie s těmito vlastnostmi zní ideálně pro všechny, že?
Přestože by mohlo jít o popis nirvány, jde také o výstižný popis trojice autobaterií VARTA - trojice, která zavádí nové normy pro technologie baterií. Konec konců, se zvyšujícími se nároky, kladenými na vozidla stále dokonalejší elektronikou, systémy ABS a vnitřním pohodlím, je potřeba tyto požadavky překračovat.
Řada baterií dynamic - VARTA se skládá z baterií SILVER dynamic, BLUE dynamic a BLACK dynamic. Každá poskytuje jiné výhody, ale všechny disponují vynikajícím startovacím výkonem a až o 20 procent delší dobou životnosti než normální autobaterie. A navíc jsou všechny dynamic baterie z této řady bezobslužné. To znamená, že spotřebitelé mají zajištěna léta spolehlivého startovacího výkonu.
Možná jde o pravý důvod, proč jsou baterie VARTA používány pro první vybavení v nejnáročnějších vozech světových značek, jako jsou Rolls-Royce, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen a Audi. Tyto automobilky vyžadují vysoký výkon a nedostižné provozní vlastnosti.

VARTA SILVER dynamic
Deset typů baterií VARTA SILVER dynamic bylo vyvinuto speciálně pro motorová vozidla s vysocevýkonnými motory, dieselovými agregáty a pro vozidla, která řídí různí řidiči. Díky své konstrukci a zamýšlenému použití, baterie ze skupiny VARTA SILVER dynamic překonávají specifikace a požadavky mezinárodních automobilek. To znamená mimořádně spolehlivý zdroj energie se schopností dodávat maximální výkon pro studený start v hodnotách od 520 do 920 ampér a to dokonce i při extrémních podmínkách.

VARTA BLUE dynamic
Přestože je VARTA BLUE dynamic v současnosti nejvíce prodávanou řadou baterií na prémiovém segmentu, neusíná na vavřínech. S kapacitou až 95 ampérhodin poskytuje VARTA BLUE dynamic více výkonu pro všechny třídy vozidel. K dispozici je 23 typů baterií BLUE dynamic, které jsou vhodné do 95 procent evropských vozidel. Zároveň tyto baterie splňují rozměrové požadavky asijských vozů.

VARTA BLACK dynamic
Také starší a menší vozy potřebují péči. A výkon. A proto je řada VARTA BLACK dynamic perfektní. Ta byla vyvinuta pro levnější vozidla, která mají tradičně nižší nároky na energii - a méně řidičů. Jde o ideální baterii pro motoristu, který nechce mít starosti o nápor na svoji peněženku.