Automotive Experience > Možnosti a schopnosti > Nejlepší obchodní praxe > Výrobní operace
Výrobní operace
Investujeme do podnikové praxe, která je stejně tak pokroková jako výrobky, které vyrábíme
Na našem tvrdém trhu, který nezná kompromisy, je zásadní systematické zlepšování dílenského provedení a kvality.
Máme více než 260 výrobních míst na celém světě a provozovny Johnson Controls jsou strategicky umístěny tak, aby sloužily našim zákazníkům a našim vlastním provozovnám v prostředí dodávek včas (just-in-time).Ve všech našich závodech je klíčem ke konzistentnímu provozu výrobní systém Johnson Controls. Tento systém odráží jednotný způsob, kterým uplatňujeme štíhlé myšlení na náš výrobní proces. Sahá od přicházejících dílů až po koncové výrobky montované do vozidel našich zákazníků. Celý provozní tým odpovídá za odstraňování odpadu ze systému a racionalizaci výrobních a logistických procesů.
Nástroje a systémy - včetně standardizované práce, Six Sigma, rychlé přeměny, toku jednoho kusu, Kaizen a 5S - jsou základem pro dosažení a udržení úrovní dílenského provedení a konzistence, kterou požadují naši zákazníci.
- Všechna výrobní zařízení Johnson Controls po celém světě mají certifikát kvality podle Automobilové mezinárodní normy TS 16949.
- Globální podnikový provozní systém založený na nejlepší praxi umožňuje, aby všechny závody pracovaly virtuálně shodnými způsoby.