Produkty a řešení > Automotive Experience > Možnosti a schopnosti > Integrované interiéry
Integrované interiéry
Integrované interiéry Johnson Controls: Výrobky, technologie a procesy, které mění definici hodnoty
Dodavatelem automobilních interiérů jsme se stali před více než dvaceti lety a od té doby jsme rozšířili svém produktové portfolio o systémy sezení, stropní systémy, dveře, konzoly, přístrojové desky, kokpitové moduly a elektroniku.
Sortiment našich výrobků je podporován znalostní základnou, která může přidávat hodnotu překračující úroveň dílů nebo systémů, s cílem obsáhnout celý interiér vozidla.Protože k interiéru přistupujeme jako k uzavřenému systému (a ne jako ke sbírce předmětů a dílů), můžeme odhalit způsoby pro měřitelné rozšíření zkušenosti zákazníka s vlastnostmi interiéru. Patří sem řešení, která se týkají oblastí jako pohodlí, lidské faktory, dílenské provedení, osvětlení a akustické chování. Současně můžeme podporovat cíle spojené s identitou značky našeho zákazníka výrobou interiérových řešení, která jsou vhodná pro dané tržní segmenty a dostupný rozpočet.
Klíčovým prvkem našeho jedinečného integračního přístupu je schopnost spolupracovat se zákazníky na vytvoření metriky pro vlastnosti a chování jejich interiérů. Tyto metriky jsou založeny na konkurenčních vozidlech v rámci segmentu a očekáváních zákazníka. Na jejich základě můžeme aplikovat náš disciplinovaný vývojový proces na design, konstrukci a výrobu produktu a technologických řešení, která kolektivně definují opravdu integrovaný a optimalizovaný interiér.
Uvedené aktivity mají podporu ze strany našich pokročilých laboratoří pro komfort, akustiku, materiály a procesy a bezpečnost. Jsou rovněž podporovány plným rozsahem vlastních testovacích kapacit.