Automotive Experience > Možnosti a schopnosti > Integrované interiéry > Koncepční vozy

Koncepční vozy

Koncepční vozy

Naše koncepční vozy Vás dopraví do nových výšin

Potřeby a touhy řidiče tvoří základ naší vize a našich výrobků.

Na základě našich zákaznických studií designéři a produktoví konstruktéři Johnson Controls vyvíjí nové koncepce a novátorské výrobky. Výsledky? Velká pozornost věnovaná detailů, který uchovává vzhled celého obrazu. Pomocí těchto metod vytváříme integrovaná interiérová řešení, jež splňují očekávání řidičů a cestujících. Je stejně tak důležité, že lze tato řešení bezproblémově integrovat do filozofií individuálních značek našich zákazníků.

Naše koncepce interiérů vozidel spojuje vizionářské koncepce s dokonale harmonizovanými složkami, které přeměňují automobil v mobilní "domov daleko od domova" - přičemž poskytují nejvyšší standardy bezpečnosti, pohodlí a estetické přitažlivosti.

Koncepce interiérů Ikanos, poprvé představená na Severoamerickém mezinárodním automobilovém veletrhu 2005 v Detroitu, ukazuje aplikace interiérových technologií Johnson Controls. Aktuální a vyvíjené verze Ikanos (řecké slovo znamenající "umožnit") předvádí naše výrobky jako paletu inspirativních myšlenek pro týmy zabývající se designem vozidel. Technologie a výroby zahrnují:

  • Interiérové procesy CrafTec
  • Pokročilá přístrojová skupina
  • Konzola nosiče plechového panelu podlahy
  • Ložná plocha

V roce 2004 jsme vyvinuli nový interiér založený na koncepci vysokého vozu, nazvaný 3E ("Ekologie, ekonomika a ergonomika"). Je to příklad kabiny vozidla blízké budoucnosti, která je praktická a přístupná pro mnoho různých lidí. Její univerzální přitažlivost bude nabízet řešení související s nastupujícími společenskými trendy pro několik budoucích generací.

Koncepce interiéru 3E představuje vyvážený přístup, jež řeší ekologické otázky, změnu očekávání v odvětví "hospodárných" vozidel a poptávku po zlepšené ergonomice. Interiér 3E je vytvořen z jednoduchých tvarů, barev a prvků. Je tu rovněž řada chytrých užitkových funkcí. Designérské cvičení je určeno pro vozidlo poháněné palivovými články s technologiemi ovládání vozidla po drátě. S jeho pomocí chtěli designéři Johnson Controls splnit aktuální očekávání řidičů z hlediska vybavenosti kokpitu a pohodlí. Přitom rovněž zdůrazňovali inovaci, užitkovost zadního prostoru vnitřku vozidla, pohodlí a speciální funkce.

V roce 2001 vozidlo s koncepcí Ariston od Johnson Controls spojilo pokročilé luxusní a personalizační doplňky založené na výzkumu, čímž se odlišilo o všech ostatních koncepcí interiéru. Jak? Prokázáním příslibu a potenciálu opětovně definovaného luxusu s designem postaveným na pěti klíčových zásadách:

  • Ocenění časových omezení uživatele
  • Příležitosti k sebevyjádření
  • Multisenzorická prostředí
  • Nadčasové a minimální designové podněty
  • Vzhled, který je jak klasický, tak současný

Etimos (předchůdce Aristonu) bylo vytvořen naším evropským studiem v rámci tématu "Motorizmus znamená minulost. Mobilita je budoucnost." Zde se interiér stává atraktivním podkladem, na němž se odvíjí aktivní život řidiče a cestujících. Bezproblémová souhra technologie a designu odráží nové povědomí zákazníka o komfortu, funkcionalitě a radosti z jízdy.

V roce 2000 koncepční vůz Kion představit interiér automobilu jako inteligentní životní prostor budoucnosti. Před Kionem to byl Vios, což byla flexibilní koncepce "dělaná na zakázku" pro sektor malých vozů. Ještě předtím ukázaly Symbiosis a Evropské ukázkové vozidlo (ESV), co skrývá blízká budoucnost z hlediska pokročilé funkcionality a zlepšené ergonomiky.

Více informací o našich koncepčních vozech získáte od svého regionálního mediálního zástupce.